SZS 0,8X4,0 VDE
-
Отвертка
1212508
Отвертка, шлиц, изоляция по стандарту VDE, размер: 0,8x4,0x100 мм, 2-компонентная ручка, с защитой от перекатывания
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для выполнения работ над или рядом с токопроводящими компонентами с переменным напряжением до 1000 В или постоянным напряжением 1500 В
Инструмент оснащается двухкомпонентными эргономичными ручками, соответствующими требованиям безопасности
Большая поверхность прилегания рабочего конца в головке винта
Безопасные отвертки, индивидуально проверенные согласно DIN EN 60900 (VDE 0682-201)