Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Надежность и безопасность

MACX Analog обеспечивает максимальную безопасность приложений за счет полной взрывозащиты и функциональной безопасности.

Вернуться к Разделительные усилители

Категории

  • Список разделителей с питанием от сигнальной цепи
    Разделитель с питанием от сигнальной цепи

    Одно- или двухканальные разделители с питанием от входной токовой петли и развязкой 2 цепей с повышенным напряжением для гальванической развязки аналоговых сигналов.

  • Список разделительных усилителей питания
    Разделительный усилитель с развязкой цепи питания

    Разделительный усилитель питания и входной разделительный усилитель для эксплуатации 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

  • Список реле предельного значения
    Реле предельного значения

    Универсальные измерительные преобразователи температуры макс. с тремя реле предельного значения, в комбинации возможно применение как безопасного реле предельных значений.

  • Список системных кабельных разводок и принадлежностей
    Системная кабельная разводка и принадлежности

    Системная кабельная разводка и принадлежности для монтажа и эксплуатации таких разделительных усилителей, как соединители для монтажной рейки или модули питания.

  • Список удвоителей сигналов
    Разделитель сигналов

    Разделительный усилитель питания и входной разделительный усилитель для эксплуатации 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

Искать в Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой

Показать все продукты в этой категории

Разделительные усилители MACX Analog предлагают многочисленные решения для безопасной помехоустойчивой аналоговой и цифровой обработки сигналов. Кроме взрывозащиты для любых зон и групп веществ MACX Analog включает функциональную безопасность согласно SIL МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849.

Преимущества для вас

  • Безопасность и надежность, подтвержденные международными допусками Ex и функциональной безопасностью согласно SIL и PL
  • Высокое качество сигнала благодаря безопасной гальванической развязке и продолжительный срок службы благодаря низкому уровню нагрева
  • Значительная экономия места благодаря габаритной ширине всего 12,5 мм для одно- и двухканальных стандартных функций
  • Гибкие возможности питания: модульное шунтирование энергии 24 Вольт с общим сигналом неисправности или широкодиапазонным входом до 230 В AC/DC
  • Удобная технология подключения благодаря кодированным вставным клеммам, с винтовым зажимом или зажимом push-in
  • Быстрая привязка сигналов при помощи компактных и прочных конечных носителей для кабельной разводки
  • Разделительные усилители MACX Analog с функциональной безопасностью и взрывозащитой являются частью системы COMPLETE line

Быстрая и безошибочная привязка сигналов при помощи конечного носителя

Быстрая и безошибочная привязка сигналов при помощи конечного носителя

Быстрая привязка сигналов

Plug&Play: конечные носители используются для быстрого и безошибочного подключения устройств MACX Analog, крепящихся к несущей рейке, к платам ввода и вывода систем автоматизации посредством подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE. Конечные носители представляют собой самую компактную на рынке систему держателей.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи