Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы: из RS-232 в Ethernet

Серверы устройств и шлюзы - от RS-232 до Ethernet

Серверы устройств позволяют использовать прозрачный протокол, чтобы настроить последовательные интерфейсы, например, RS-232, RS-422 и RS-485 на другие стандарты, например, Ethernet (RJ45). Шлюзы и преобразователи протоколов преобразовывают различные протоколы полевых шин и Ethernet (например, из PROFIBUS в PROFINET), обеспечивая возможность простой интеграции имеющихся последовательных устройств и полевых шин в современные сети Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 2702764
GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - Преобразователь интерфейса
GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - Преобразователь интерфейса
2702764

Шлюз GW MODBUS TCP/RTU... конвертирует последовательные данные Modbus/RTU или ASCII в Modbus TCP. Поддерживает последовательные клиентские или серверные устройства. Включает один порт RJ45 и один порт D-SUB-9.

Go to Product Detail Page for item 2700651
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - Межсетевой интерфейс безопасности
FL PN/PN SDIO-2TX/2TX - Межсетевой интерфейс безопасности
2700651

Безопасный шлюз PROFINET, класс защиты IP20, для соединения двух систем PROFINET, до 128 байт данных стандартных процессов ввода/вывода через PROFINET, до 11 байт данных безопасных процессов ввода/вывода через PROFIsafe

Различные варианты серверов последовательных устройств в качестве многопортовых устройств

Серверы последовательных устройств: обзор вариантов

Последовательные серверы устройств

Серверы последовательных устройств обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и шин в современные сети Ethernet.

Во многих системах имеет место концентрация нескольких последовательных устройств в ограниченном пространстве, например, сканера штрихкода и принтера. Все устройства должны быть подключены к Ethernet. В таких случаях можно оптимизировать пространство в шкафу управления и затраты, если использовать многопортовый преобразователь.

Кроме того, приложение можно адаптировать к индивидуальным требованиям так, что разные пользователи будут иметь доступ к различным последовательным интерфейсам посредством одного преобразователя.

Преимущества для вас

  • Интегрированный веб-сервер позволяет выполнять простой ввод в эксплуатацию и настройку конфигурации
  • Возможность использования в любой отрасли благодаря широкому диапазону рабочей температуры (-40 °C ... +70 °C) и допуску для опасных зон
  • Небольшие требования к занимаемому пространству в шкафу управления благодаря компактности
  • Неавторизованный доступ к устройствам предотвращается за счет 256-битного шифрования AES и механизмам аутентификации
  • Быстрое и простое устранение неисправностей пользователем благодаря функциям диагностики последовательных портов
  • Плавная интеграция виртуальных COM-портов при помощи встроенного драйвера Windows гарантирует постоянную высокую производительность, специально для многопортовых приложений.

Новые изделия

Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейке
Пограничный шлюз MQTT

Шлюз IFS PROFIsafe

Безопасная сеть для пускателей электродвигателей

Шлюз IFS PROFIsafe позволяет легко интегрировать в сеть до 15 пускателей электродвигателей. Безопасное переключение входов разрешения пускателей электродвигателей: вместо ценных входов/выходов на уровне управления используйте экономичное решение для уровня интерфейса.

Основные характеристики

  • Интеграция устройств IFS в PROFIsafe
  • Безопасные цифровые входы и выходы
  • Дополнительные цифровые входы и выходы
  • Функциональная безопасность для отдельного и группового отключения трёхфазных двигателей
  • Экономичное решение
  • Ширина всего 45 мм

Преимущества для Вас

  • Безопасное отключение пускателей электродвигателей с помощью безопасных выходов
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего 45 мм
  • Простые возможности расширения за счет дополнительных входов/выходов
  • Быстрая настройка, контроль состояния и диагностика с помощью программного обеспечения для автоматизации или инструмента параметризации устройств clipx ENGINEER
  • Сохранение сетевых адресов благодаря подключению к шине Interface System (IFS)

Пограничный шлюз MQTT

Простое подключение устройств Modbus к брокерам MQTT

Используйте шлюз GW MQTT/MODBUS..., чтобы сократить разрыв между IoT и промышленными контроллерами. Шлюз предлагает простой интерфейс для подключения клиентов и серверов Modbus к локальному или облачному брокеру по Вашему выбору.

Основные характеристики

  • Управление на основе веб-технологий
  • Встроенный клиент Modbus
  • Активация MQTT Sparkplug
  • Класс I, разд. 2, ATEX, IECEx
  • Диапазон температуры: от -40 до +70 °C

Преимущества для Вас

  • Простой интерфейс обеспечивает быструю и легкую настройку конфигурации без необходимости программирования.
  • Встроенный Modbus-клиент устанавливает соединение напрямую с Modbus-серверами без нарушения среды управления.
  • Sparkplug предоставляет общее пространство имен и фреймворк Payload для упрощения интеграции.

Серверы последовательных устройств с прозрачным протоколом

Приложение виртуального COM-порта с ПК и последовательными устройствами

Серверы последовательных устройств с прозрачным протоколом

Серверы последовательных устройств GW DEVICE SERVER... используются, чтобы соединить стандартные последовательные устройства (обычно с форматами файлов RAW или ASCII) с сетями Ethernet. Устройства могут использоваться в качестве «виртуального COM-порта», а также нативного устройства Ethernet TCP или UDP.

Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus/RTU, RAW и ASCII в Modbus/TCP и EtherNet/IP™

Интеграция любых протоколов ASCII в Modbus или EtherNet/IP™

Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus/RTU, RAW и ASCII в Modbus/TCP и EtherNet/IP™

Модули серии GW MODBUS TCP/RTU... используются для конвертирования Modbus/RTU (или ASCII, последовательного) в Modbus/TCP. Эти производительные модули можно конфигурировать на любые комбинации клиентов и серверов Modbus.

При помощи модулей серии GW MODBUS TCP/ASCII... создаются последовательные цепи RAW или ASCII устройств, например, сканеров штрихкодов, весов или RFID-меток посредством протокола Modbus. При помощи модулей серии GW MODBUS EIP/ASCII... можно конвертировать эти цепи в EtherNet/IP™.

Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus в EtherNet/IP™ или PROFINET

Интеграция любых устройств Modbus в протокол EtherNet/IP™

Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus в EtherNet/IP™ или PROFINET

Модули серии GW EIP/MODBUS... или GW PN/MODBUS... позволяют интегрировать серверы Modbus в протокол EtherNet/IP™ или PROFINET. Таким образом можно включать имеющиеся устройства Modbus в распространенные протоколы EtherNet/IP™ и PROFINET на основе Ethernet.

Функциональные возможности пограничного шлюза MQTT

Интеграция любых устройств Modbus в приложения IIoT с помощью MQTT

Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus в MQTT

Преодолеть разрыв между IOT и промышленными системами управления можно с помощью серии GW MQTT/MODBUS.... Подключайте клиентов и серверы Modbus к локальному или облачному брокеру по Вашему выбору. Веб-ориентированное управление упрощает настройку и не требует программирования. Поддержка стандартных MQTT и Sparkplug B обеспечивает гибкость при интеграции в IOT-приложения.

Шлюз: из HART в HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET и OPC UA

Эффективный доступ к сигналам HART посредством Ethernet

Шлюз: из HART в HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET и OPC UA

Модули серии GW PL… состоят из головного модуля и до пяти модулей расширения. Эти модули позволяют простым способом настраивать параметры и контролировать полевые устройства HART посредством сетей Ethernet.

Подключение к Ethernet осуществляется посредством HART-IP, Modbus/TCP или PROFINET. Модульная структура шлюзов HART Ethernet позволяет подключать до 40 устройств.

Открытая архитектура NAMUR

Открытая архитектура NAMUR

Шлюз: из HART в OPC UA для открытой архитектуры NAMUR (NOA)

Головная станция GW PL ETH/UNI обменивается данными через OPC UA в соответствии с концепцией открытой архитектуры NAMUR (NOA). Устройство функционирует как диод данных, передавая данные диагностики и процессов от полевых устройств HART в любую облачную систему.

Путем анализа и обработки полученных данных производится проверка эффективности процесса. При необходимости информация передается обратно в систему ERP, например, для автоматической генерации заданий на техобслуживание. Данные операции никак не влияют на работу управляющих процессом систем и не вызывают опасных для них состояний.

Шлюзы и прокси: от INTERBUS на PROFINET

Прокси для INTERBUS

Шлюзы и прокси: от INTERBUS на PROFINET

Хотите включить приложение INTERBUS в сеть PROFINET? Тогда FL NP PND-4TX IB – это то, что вам нужно. Настройка параметров устройства производится просто при помощи соответствующего программного инструмента. Встроенный коммутатор используется в шкафу управления в качестве Uplink с системой управления или в полевых условиях для подсоединения в ряд.

Шлюзы и прокси: связь PROFIsafe за пределами сети

Прокси для PROFIsafe

Шлюзы и прокси: связь PROFIsafe за пределами сети

Это уникально: PROFIsafe для связи как внутри, так и за пределами сети!

Шлюз PROFIsafe от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежной коммуникации между двумя сетями PROFINET. Так вы реализуете функциональную безопасность, например, концепцию аварийного отключения, для всего оборудования независимо от производителя.

Промышленный сервер времени для сетей Ethernet

Промышленный сервер времени для сетей Ethernet

Промышленные серверы времени: определение времени и местоположения для сетей Ethernet с помощью GPS, GALILEO или GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Промышленный сервер времени FL TIMESERVER NTP предоставляет информацию о времени по протоколу NTP в сети Ethernet. Прием данных времени осуществляется независимо от других служб NTP и без интернет-соединения с помощью GPS, GALILEO или GLONASS. Благодаря надежному корпусу IP68 со встроенной антенной и питанию по технологии PoE устройство можно без проблем устанавливать под открытым небом.

Шлюз Ethernet HART

Шлюз Ethernet HART

Шлюз Ethernet HART

В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.

Шлюз Ethernet HART обеспечивает IP-доступ к 40 устройствам со стороны PROFINET, Modbus TCP/IP и HART. Чтобы обеспечить наиболее быструю передачу данных HART через Ethernet, каждое подключение устройств имеет собственное ведущее устройство HART.

Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.