Универсальный инструмент

Универсальный инструмент

Серия универсального инструмента UNIFOX включает в себя широкий ассортимент изделий: от универсальных инструментов, объединяющих в себе несколько функций, до клещей для кабельных стяжек и резаков для кабельных каналов.

Преимущества для вас

  • Долговечность благодаря специальной закалке и термической обработке зон захвата и резки
  • Минимизация усилий благодаря оптимальной рычажной передаче
  • Низкая нагрузка на суставы и утомляемость благодаря эргономичной форме рукоятки
  • Все из одних рук благодаря полному ассортименту продукции
UNIFOX-MP многофункциональные клещи

UNIFOX-MP многофункциональные клещи

Они являются универсальными среди клещей. Благодаря сочетанию функций многофункциональные клещи идеально подходят для широкого круга задач.

Наши многофункциональные клещи UNIFOX-MP – настоящие универсалы, сочетающие шесть или семь функций в одном инструменте. Помимо захвата, сгибания и кусачек, Вы можете использовать клещи для зачистки кабелей и обжима наконечников. Оба варианта многофункциональных клещей оснащены эргономичной двухкомпонентной рукояткой. Их угловой наконечник позволяет легко прокалывать и снимать заусенцы с коробок для скрытой проводки. С помощью UNIFOX-MP 6-1 Вы сможете без усилий и повреждений перерезать кабели. UNIFOX-MP 7-1, в свою очередь, оснащены бокорезом для резки тонкого и среднетвердого провода, а также рояльной проволоки. Клещи также имеют область для обжима изолированных кольцевых кабельных наконечников.

Переставные клещи UNIFOX-WRENCH трех разных размеров

Переставные клещи UNIFOX-WRENCH

Переставные клещи сочетают в себе функции клещей и гаечного ключа в одном инструменте. Они идеально подходят для захвата, удержания, сгибания и закручивания гаек и болтов.

Наши переставные клещи UNIFOX-WRENCH выпускаются в трех различных размерах. Благодаря бесступенчатой регулировке нажимной кнопки переставные клещи можно быстро адаптировать к различным размерам ключа. Имеющаяся шкала также позволяет легко установить необходимый размер ключа. Параллельно скользящие, гладкие губки переставных клещей предотвращают повреждение чувствительных поверхностей, например, при работе с хромированными или окрашенными деталями. Благодаря соотношению плеч >10:1 переставные клещи обладают высокой силой зажима для надежной фиксации.

Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON

Инструмент для монтажа и демонтажа

Инструменты для монтажа и демонтажа

Для монтажа и демонтажа любого обжимного контакта есть подходящий инструмент. Инструменты для монтажа или демонтажа контактов HEAVYCON отличаются универсальностью и долгим сроком службы.

При ошибочной установке или изменении схемы соединений уже вставленные контакты можно легко извлечь. Для этого используйте наши инструменты для размыкания.

Для проводников малого сечения используйте монтажные инструменты. С их помощью обжимной контакт надежно фиксируется в контактной вставке.

Встроенное в рукоятку приспособление для от падения можно регулировать. Приспособление для защиты от падения надежно защищает штекерную часть инструмента при транспортировке и хранении.

Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE выполняют комбинированную функцию

Пассатижи и острогубцы

Универсальные клещи с защитной изоляцией VDE

Выбирайте универсальный инструмент Phoenix Contact с защитной изоляцией VDE для выполнения различных задач. Воспользуйтесь всеми преимуществами комбинированных функций.

Пассатижи

  • Прямая или эргономичная угловая форма
  • Пружинный возврат
  • С насечкой на контактной поверхности
  • Встроенный резак

Острогубцы

  • С прямыми или расположенными под углом 45° губками
  • Контактная поверхность с насечкой и индуктивно закаленный резак

Плоскогубцы, круглогубцы и переставные клещи

  • Контактная поверхность с насечкой
  • Кованая и закаленная в масле матрица
Клещи UNIFOX при обработке пластиковых и металлических кабельных стяжек

Клещи для кабельной стяжки UNIFOX

Клещи для кабельной стяжки

Стяжка и крепление проводов и кабелей: клещи для кабельной стяжки UNIFOX Phoenix Contact предназначены для быстрой и удобной обработки пластмассовых и металлических кабельных стяжек.

А также:

  • Возможность бесступенчатой настройки силы натяжения и ее определения по шкале в области ручки. При достижении необходимого натяжения выступающий конец автоматически обрезается.
  • Наряду с инструментами компания также предлагает кабельную стяжку в пластмассовом и металлическом исполнении.