The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UNIFOX-CT 4,8 - Клещи для связки кабелей
1212475

Щипцы для кабельных стяжек, для пластмассовых кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной материала до 1,6 мм

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Эргономичный инструмент для одновременной натяжки и отделения кабельных стяжек за одну рабочую операцию
Автоматическое отключение при достижении силы натяжения
Индикация бесступенчато регулируемой силы натяжения с помощью шкалы в области рукоятки