Зажим push-in

Зажим push-in

Простота подключения

Воспользуйтесь преимуществами технологии прямого подключения push-in: снижение усилий при подключении на 50 % и разводка без инструмента.

Вернуться к Электротехнические клеммы

Категории

  • Многовыводные клеммы
    Многовыводные клеммы

    Простое распределение потенциалов и надежное подключение различных видов проводников или сечений при помощи многовыводных клемм.

  • Многоярусные клеммы
    Многоярусные клеммы

    Простое распределение потенциалов при нехватке места. В многоярусных клеммах разводка остается удобной.

  • Монтажные клеммы
    Монтажные клеммы

    Особенно низкая конструкция, простой монтаж и свободное комбинирование — явные преимущества монтажных клемм для инженерных систем зданий.

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность соединять проводники маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибко шунтировать и удобно надписывать их.

  • Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями
    Разделительные клеммы и клеммы с ножевыми размыкателями

    Разрыв цепи и мгновенное распознавание неисправностей. Кроме того, в Вашем распоряжении широкий ассортимент фукнциональных штекеров для индивидуальной компоновки.

  • Распределительные блоки
    Распределительные блоки

    Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in позволяют экономить еще больше времени и места в процессе монтажа.

  • Распределительные соединители и распределители потенциалов
    Распределительные соединители и распределители потенциалов

    Обеспечьте надежную кроссировку сигналов при помощи инновационной системы цветовой маркировки и экономьте до 20 % места.

  • Сотовые клеммы
    Сотовые клеммы

    Надежное распределение сигналов при помощи инновационной системы управления с цветовой кодировкой с увеличенной на 20 % плотностью монтажа.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Зажим push-in

Показать все продукты в этой категории

Технология push-in позволяет простым способом подключать провода от 0,25 мм², напрямую и без инструмента. Специальные контактные пружины гарантируют простоту ввода и высокое качество контакта.

Преимущества для вас

  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода при помощи прямого подсоединения без инструмента
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода до 50 %
  • Надежная кабельная разводка и управление благодаря цветным нажимным кнопкам
  • Подключение всех типов проводников благодаря удобному фронтальному зажиму
  • Простота отсоединения проводника без специального инструмента
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete
  • Клеммные блоки с зажимами push-in являются частью системы COMPLETE line

Клеммные блоки PT

Клеммные блоки push-in PT  

Клеммные блоки push-in PT

Клеммные блоки PT с зажимом push-in подходят для решения любой задачи и доступны в размере от 1,5 мм² до 185 мм².
Удобство подключения: установите в отверстие клеммы жесткий провод или провод с наконечником и сечением от 0,25 мм². При этом открываются контактные пружины, которые обеспечивают необходимое прижимное усилие к токовой шине.
Эти клеммные блоки обладают всеми преимуществами системы CLIPLINE complete. К ним относятся возможность свободного комбинирования всех технологий подключения и стандартизированные принадлежности.

Подробное описание технологии подключения рush-in

  • Подсоединение жестких проводов или проводов с кабельными наконечниками напрямую без использования инструмента.
  • Специальный контур пружины позволяет легко вставлять жесткие провода, в том числе с кабельным наконечником, сечением более 0,25 мм² и обеспечивает максимальное усилие извлечения.
  • Удобное подключение благодаря уменьшению усилия ввода до 50 %.
  • Чтобы отсоединить подключенный провод, необходимо просто нажать кнопку при помощи любого инструмента, избежав прямого контакта с токопроводящими компонентами.
  • Чтобы подсоединить гибкий провод сечением от 0,14 мм² без кабельного наконечника, необходимо в процессе ввода провода просто нажать кнопку.
  • Надежная кабельная разводка и управление благодаря цветным нажимным кнопкам.
  • Подключение любых типов проводников благодаря удобному фронтальному зажиму.
 
Подробное описание технологии подключения рush-in

PTV: комбинация зажима push-in и винтовой клеммы

Серия PTV с боковым вводом проводников  

Клеммные блоки PTV с зажимами push-in и боковым вводом проводника отличаются упорядоченностью разводки и отсутствием изгибов проводов

Клеммные блоки PTV сочетают в себе преимущества не требующего инструмента зажима push-in и винтовой клеммы с боковым вводом проводника. Прямое присоединение push-in без инструмента гарантирует быстрое соединение провода с незначительным усилием вставки и высокой вибростойкостью. Боковой ввод проводника в клеммах обеспечивает упорядоченную разводку и отсутствие изгибов провода. Кроме того, прямая траектория прокладки проводов от клеммы до кабельного канала существенно облегчает нанесение и считывание маркировки проводов.

Клеммы для высокого тока PTPOWER

Простота подключения благодаря технологии Power-Turn  

Простота подключения благодаря технологии Power-Turn

Клеммы для высоких токов с новой технологией подключения Power-Turn обеспечивают в настоящее время самую быструю и удобную возможность подсоединения больших проводников. Подсоединяйте проводники сечением до 185 мм² путем простого наклона рычага управления — готово!

Если рычажок находится в закрытом положении, то провода также можно быстро и просто вставлять во встроенные зажимы push-in.

Технология push-in — универсальная технология от полевых устройств до контроллеров

Технология рush-in компании Phoenix Contact позволяет простым и безопасным способом производить разводку всех компонентов приложения.

Push-in — новое слово в штекерных соединениях  

Push-in — новое слово в штекерных соединениях

Мы предлагаем полный ассортимент изделий от компонентов для полевой кабельной разводки до электромонтажа силовых цепей и цепей управления. Датчики и исполнительные элементы, клеммные блоки, соединительные компоненты и компоненты для автоматизации можно запросто подключать без инструмента.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Технология подключения рush-in

Технология подключения рush-in от Phoenix Contact.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close