Назад к обзору

Быстрая и безошибочная привязка сигналов при помощи конечных носителей для MINI Analog Pro

Быстрая и безошибочная привязка сигналов

Конечные носители с разделительными усилителями MINI Analog  

Конечный носитель с устройствами на стандартной несущей рейке

Компактные конечные носители сочетают преимущества модульных устройств на монтажных рейках и системной кабельной разводки.

Из многочисленных стандартных изделий можно выбрать те, которые соответствуют вашим задачам в области подготовки сигнала.

Используя метод plug-and-play можно быстро и безошибочно соединить модули с модулями ввода-вывода на базе готовой системной разводки.

Компактность – для максимальной плотности монтажа

Электрошкаф 80 × 200 см с конечными носителями MINI Analog  

До 320 каналов в электрошкафу 80 × 200 см

Конечные носители обеспечивают уникальную плотность монтажа в электрошкафу в сочетании с особо компактными разделительными усилителями MINI Analog Pro.

Сэкономьте до 65 процентов пространства по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:

  • Компактная конструкция: высота 160 мм и глубина примерно 175 мм включая прикрепленные модули.
  • Экономично распределенные в пространстве системные соединения: радиус системного кабеля не выходит за границы модуля.
  • Держатель для несущей рейки со встроенным конечным держателем позволяет устанавливать несколько конечных носителей в ряд.

При помощи конечных носителей и MINI Analog Pro можно установить до 320 каналов в электрошкафу размером 80 × 200 см.

Прочность – для высоких показателей готовности оборудования

Изображение системы подачи питания модульного типа  

Модульная концепция питания для высокой степени готовности

Конечный носитель отличается особой прочностью:

  • Стабильный и вибростойкий алюминиевый профиль
  • Интегрированный контур несущей рейки для прочного закрепления модулей
  • Находящаяся внутри профиля печатная плата защищена – механическая развязка

Модульная концепция питания

Разделительные усилители соединены с отдельными модулями питания посредством встроенных соединителей для несущей рейки. Таким образом, конечная печатная плата имеет пассивное исполнение – в ней нет активных деталей, при выходе из строя которых пришлось бы заменять конечный носитель.

Модульная концепция питания дает вам следующие преимущества:

  • На выбор обычное или резервное питание с диодной развязкой
  • Сменные предохранители

Удобство в обслуживании – для упрощенного ведения документации и ввода в эксплуатацию

Конечные носители с интегрированным контуром монтажной рейки  

Конечные носители с интегрированным контуром монтажной рейки для крепления стандартных устройств для монтажной рейки

На конечном носителе используются только стандартные устройства для несущей рейки, специальные устройства не требуются.

Это делает конечный носитель особенно удобным в обслуживании:

  • Всего одно техническое исполнение для стандартных реек и системных приложений
  • Быстрое и безопасное присоединение к печатной плате конечного носителя со вставными и кодированными комплектами проводов
  • Подключение со стороны блока управления при помощи готовых системных кабелей с фронтальными адаптерами
  • Удобный доступ к системным соединениям и модульным соединительным клеммам
  • Замена модуля в рабочем режиме – горячая замена

Гибкость – для оптимальной адаптации

Свободный шаг длины профиля  

Свободный шаг длины профиля для различного количества каналов в зависимости от системы управления

Кроме универсальных конечных носителей с расположением выводов 1:1 и опциональным выводом сигналов HART уже доступны, разрабатываются или реализуются по индивидуальным требованиям также другие варианты, специфические для систем управления.

Обращайтесь к нам:

  • Свободный шаг длины профиля для различного количества вводов-выводов в зависимости от системы управления
  • Специфическая и оптимизированная адаптация к платам ввода/вывода различных систем автоматизации с различными типами системных штекеров и фронтальных адаптеров.

Профессиональная системная кабельная разводка

Системный кабель соединяет конечный носитель с контроллером  

Быстрое подключение к платам ввода-вывода различных систем управления

При помощи универсальных конечных носителей можно объединить до 16 разделительных усилителей MINI Analog Pro с платами ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления.

Кабели имеют большое количество каналов и оснащаются стандартизированными или подходящими к различным системам управления разъемами, например, для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • других индивидуальных решений

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи