Проходные клеммы

Проходные клеммы

От маленьких до больших

Соедините два проводника просто. Даже большие сечения проводников не являются проблемой.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

  • Список проходных клемм
    Проходные клеммы

    Компактные проходные клеммы с зажимами Push-in различных размеров подходят для жестких и гибких проводников.

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы Вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки - все это делает проходные клеммы универсалами среди технологий соединений.

Преимущества для Вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря вставным разъемам Push-in
  • Универсальное применение – соединение от маленьких до очень больших сечений проводников
  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции

Два клеммных зажима - компактная конструкция

Проходная клемма  

Проходные и многовыводные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. Все клеммы легко шунтируются между собой, а также с многовыводными и функциональными клеммами.

Сильноточные пружинные клеммы с зажимами power-turn

Простота подключения благодаря технологии power-turn  

Простота подключения благодаря технологии power-turn

Клеммы для высоких токов с новой технологией подключения power-turn обеспечивают в настоящее время самую быструю и удобную возможность подсоединения больших проводников. Подсоединяйте проводники сечением до 150 мм² путем простого вращения рычага обслуживания – готово!

Если рычажок находится в закрытом положении, то провода вставляются просто и быстро напрямую, как в зажимы push-in.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321