Проходные клеммы

Проходные клеммы

От маленьких до больших

Соедините два проводника просто. Даже большие сечения проводников не являются проблемой.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

  • Список проходных клемм
    Проходные клеммы

    Компактные проходные клеммы с винтовыми зажимами различных размеров подходят для жестких и гибких проводников.

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки — все это делает проходные клеммы универсальным решением для соединения компонентов.

Преимущества для вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря испытанным винтовым зажимам
  • Универсальное применение — соединение проводов от маленького до очень большого сечения
  • Экономия места благодаря компактной конструкции

Два клеммных зажима — компактная конструкция

Проходные клеммы  

Проходные и многопроводные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией. Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. 

Все соответствующие клеммы можно с легкостью соединять перемычками между собой, а также с многопроводными и функциональными клеммами.

Универсальные клеммы для алюминиевых проводов UBAL

Клеммы Al/Cu UBAL  

Клеммы Al/Cu UBAL

Новые клеммы Al/Cu UBAL прошли испытания на соответствие последним стандартам и рассчитаны на применение, например, в фотогальванических системах.

Универсальные клеммы позволяют соединять алюминиевые и медные провода в одной клемме.

Клеммы Al/Cu поставляются в четырех размерах сечения, при этом зажим для алюминиевых проводов рассчитан на провода от 6 мм² до 240 мм², а зажим для медных проводов — от 2,5 мм² до 240 мм².