Диодный модуль для установки на DIN-рейку

Диодные модули

Диодный модуль осуществляет надежную развязку параллельно подключенных блоков питания, повышая готовность вашего оборудования. Благодаря этому короткое замыкание больше не влияет на нагрузку. Благодаря простой развязке с помощью диодов диодные модули гарантируют абсолютную надежность энергоснабжения, как на выходе одного из блоков питания, так и в питающей линии от блока питания к диоду.

Диодный модуль QUINT DIODE

Для сложных условий окружающей среды: QUINT DIODE

Диодные модули серии QUINT благодаря своей прочной конструкции обеспечивают максимальную готовность оборудования даже во взрывоопасных зонах и сложных условиях окружающей среды. Используйте модуль для резервирования или увеличения мощности.

Диодный модуль TRIO DIODE

Простота установки: TRIO DIODE

Благодаря технологии подключения push-in модули TRIO DIODE отличаются скоростью и простотой установки. Используйте комбинацию диодного модуля с блоком питания TRIO для повышения эксплуатационной готовности вашего оборудования.

Диодные модули UNO DIODE и STEP DIODE для установки на DIN-рейку

Особая компактность: STEP DIODE и UNO DIODE

С развязкой небольших нагрузок отлично справляются диодные модули серий STEP и UNO. Компактные диоды обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя. Модуль STEP DIODE особенно хорошо подходит для применения в монтажных распределителях.