Безопасная резервная система достигается за счет параллельной схемы включения двух развязанных блоков питания. Для дальнейшего повышения степени готовности установки STEP DIODE предлагает решение: развязка с диодом.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Резервный модуль
1283937
Резервный модуль STEP DIODE, Установка на монтажную рейку, 5 В DC ... 24 В DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Подробная информация о продукте
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 5 В DC ... 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений | 4,5 В DC ... 30 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Номинальный входной ток (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Защита от переполюсовки | есть, < 60 В DC |
| Падение напряжения вход / выход | тип. 0,5 В (IOUT = 5 A) |
| Защита от перенапряжений при переходных процессах | Диоды Transil (Transildiode) |
| Номинальное напряжение | UIn - 0,5 V |
| Номинальный ток на выходе (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Oграничение рабочих характеристик | 50 °C ... 70 °C (2 % / К) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/наконечник без пластиковой втулки) |
| 13 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| жесткий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,2 мм² ... 1 мм² |
| 1 мм² (рекомендуется) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 10 мм (жесткий/гибкий/наконечник без пластиковой втулки) |
| 13 мм (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 550 В AC |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 550 В AC |
| Серия изделий | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 ч (25 °C) |
| > 18693000 ч (40 °C) | |
| > 13996000 ч (50 °C) | |
| СИД | да |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 18 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 61 мм |
| Глубина (Глубина устройства (установка на монтажную рейку)) | 55 мм (Глубина прибора (установка на монтажную рейку)) |
| Чертеж |
|
| Горизонтальный шаг | 1 TE (DIN 43880) |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
| Материал корпуса | Металл |
| Материал корпуса | PC |
| Материал защелки | Polyamid |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Сухое тепло (МЭК 60068-2-2) | 70 °C (16 ч) |
| Влажность Тепло циклично (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 ч) |
| Холод (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 ч) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 30г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (IEC 60068-2-6) |
| 15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. | |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Судостроение | |
| Маркировка | DNV |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Указание | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, ограничение рабочих характеристик: 2 %/K) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2019 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий B |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий B |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход/выход/сигнал | асимметричный |
| Диапазон частот | 150 кГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 1283937 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMR |
| Ключ изделия | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 78 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 54 g |
| Номер таможенного тарифа | 85049090 |
| Страна происхождения | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 2,263 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность гибкого монтажа путем простой установки на несущую рейку
Прочная конструкция
Сплошное резервирование вплоть до потребителя