Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.
Буферный модуль
Не требующие обслуживания буферные модули позволяют расширять имеющиеся системы бесперебойного питания. Защитите приложение и компенсируйте сбои сетевого питания длительностью до нескольких секунд. Буферные модули объединяют в одном корпусе электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе конденсатора. Они подходят для установки на монтажную рейку и экономят место за счет своей компактной конструкции.
Буферный модуль QUINT с нетребующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсаторов для установки на монтажную рейку, развязанный вход: 24 В DC, развязанный выход: 24 В DC/40 A, со встроенной технологией SFB (Selective Fuse Breaking), включая смонтированный универсальный адаптер для монтажной рейки UTA 107
Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 40 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.
Преимущества для вас
- Экономия места благодаря компактной конструкции буферного модуля
- Простое управление: не требует обслуживания благодаря электролитическим конденсаторам
- Возможность применения с источниками питания в диапазоне низкой мощности благодаря мягкому пуску
Буферный модуль QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – компактные буферные модули на случай отказа электросети на несколько секунд
Буферный модуль QUINT BUFFER компенсирует отказы сетевого питания в секундном диапазоне и объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и энергоаккумулятор.
- Электролитические конденсаторы
- Разнообразная сигнализация (светодиоды и сигнальные клеммы)
- Широкий диапазон температуры: -40 – +70°C
- Фиксированные и переменные пороги подключения: автоматический режим является оптимальным режимом работы для QUINT POWER, в ручном режиме можно менять настройки для использования в других приложениях