Новые буферные модули серии QUINT для установки на несущую рейку обеспечивают подачу резервного питания в течение нескольких секунд. Модуль QUINT BUFFER объединяет в одном корпусе электронное коммутационное устройство и не требующий обслуживания энергоаккумулятор на основе конденсатора.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Буферный модуль
2907913
Буферный модуль QUINT с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на базе конденсатора для установки на несущую рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, со смонтированным универсальным адаптером для несущей рейки UTA 107.
Подробная информация о продукте
| Диапазон входных напряжений | 22,5 В DC ... 30 В DC |
| Пороговое значение включения, фикс. | < 22 В DC |
| Тип напряжения питания | Пост. ток |
| Потребляемый ток Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 26 A (макс.) |
| Потребляемый ток INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (холостой ход) |
| Потребляемый ток ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,6 A (Процесс зарядки) |
| Время автономной работы | 0,2 c (20 A) |
| 2 c (2 A) |
| КПД | > 98 % (при заряженном энергоаккумуляторе) |
| Возможность параллельного подключения | нет |
| Возможность последовательного подключения | нет |
| Питание от сети | |
| Выходное напряжение | 24 В DC (зависит от входного напряжения) |
| Выходной ток IN | 20 A |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 6 Вт |
| Буферный режим работы | |
| Выходное напряжение | тип. 22 В DC |
| Выходной ток IN | 20 A (зависит от выходного тока) |
| Статичный Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 6 Вт |
| Вход | |
| Номинальная емкость | 1 мAч |
| Общая информация | |
| IQ-Technology | нет |
| Состояние сигнала UIN OK | |
| Маркировка разъема | 3.1, 3.2 |
| Выходной переключающий контакт | Электронное реле (OptoMOS) |
| Состояние (настраивается) | UIn OK |
| Выходное напряжение | 30 В DC |
| Нагружаемый выход | 200 мА |
| Светодиодный индикатор состояния | зеленый ( UIn OK) |
| Порог сигнала | Входное напряжение в допустимом диапазоне |
| Состояние сигнала Ready | |
| Маркировка разъема | 3.3 |
| Выходной переключающий контакт | Транзисторный выход, активный |
| Состояние (настраивается) | Ready |
| Условие состояния (настраивается) | Уровень зарядки = 100% или автономный режим |
| Выходное напряжение | 24 В (UN - 2 В (стандартное)) |
| Нагружаемый выход | 20 мА |
| Светодиодный индикатор состояния | зеленый (готовность) |
| Сигнальная земля SGnd | |
| Маркировка разъема | 3.4 |
| Функция | Сигнальная земля |
| Опорный потенциал | 3.3 Ready |
| Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 500 В |
| Серия изделий | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 ч (40 °C) |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | Специальное применение (входное напряжение SELV, в устройстве возникают опасные напряжения). |
| Категория перенапряжения | I |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 20 A |
| Температура | 30 °C |
| Время | 288935 ч |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 20 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 144468 ч |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 20 A |
| Температура | 45 °C |
| Время | 102154 ч |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 20 A |
| Температура | 50 °C |
| Время | 72234 ч |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 20 A |
| Температура | 60 °C |
| Время | 36117 ч |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 56 мм |
| Высота | 130 мм |
| Глубина | 125 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Материал корпуса | Металл |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
| Рабочая высота | ≤ 4000 м |
| Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Маркировка | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-2 (промышленная среда) |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Диапазон частот | 80 МГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Сигнал | 1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Номер артикула | 2907913 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Код продажи | CMU |
| Ключ изделия | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309040 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 1 049 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 760,55 g |
| Номер таможенного тарифа | 85322900 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Diboron trioxide (№ CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (№ CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | bf780566-3baa-40df-a168-e05bbde8eda2 |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 20,84 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономия места благодаря компактной конструкции
Отсутствие необходимости в ТО благодаря электролитическим конденсаторам
Возможность применения с источниками питания в диапазоне низкой мощности благодаря мягкому пуску