Болтовое соединение

Болтовое соединение

Прочность без ТО

Надежное соединение проводов и кольцевых наконечников кабелей. Отсутствие необходимости в обслуживании контактов обеспечивается наличием установленного стопора.

Вернуться к Электротехнические клеммы

Категории

  • Проходные клеммы
    Проходные клеммы

    Возможность соединять проводники маленького и большого сечения при помощи компактных проходных клемм, гибко шунтировать и удобно надписывать их.

  • Штекерная система контроля
    Штекерная система контроля

    Система контроля FAME позволяет упростить проведение регулярных проверок энергетических коммутационных установок.

Искать в Болтовое соединение

Показать все продукты в этой категории

Работайте с комфортом: болтовые клеммы от Phoenix Contact позволяют надежно соединять провода с сечением до 240 мм². Откидная крышка с несъемной колпачковой гайкой делает подключение кольцевых кабельных наконечников простым и быстрым.

Преимущества для вас

  • За счет большой силы контакта и большой поверхности контакта для извлечения проводника требуется большое усилие.
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Быстрое соединение с кольцевыми кабельными наконечниками за счет откидной крышки.
  • Широкий ассортимент принадлежностей: стандартизированы для шунтирования, испытаний и маркировки.

Надежное подключение

Клеммы с болтовыми зажимами  

Болтовой зажим: надежный контакт для круглых наконечников

Для эксплуатации в условиях ударов и вибрации отлично подходят болтовые клеммы. Интегрированная шайба с пружинным стопором гарантирует стабильное и не требующее обслуживания подсоединение.

  • Для подключения к этим клеммам можно использовать все кольцевые кабельные наконечники, соответствующие стандартам DIN 46234, DIN 46235 или DIN 46237.
  • Простое подключение нескольких проводников - к одному болтовому зажиму может быть подключено до четырех проводников с кабельными наконечниками.
  • Большая сила контакта и поверхность контакта - надежное и долговечное соединение проводов с сечением до 240 мм².

Болтовые клеммы RT

Болтовые клеммы для присоединения проводов сечением до 35 мм²  

Болтовые клеммы для быстрого и удобного присоединения проводов сечением до 35 мм²

Серия болтовых клемм RT сочетает в себе технологию болтового присоединения с преимуществами системы CLIPLINE-complete. Стандартизированные штекерные перемычки обеспечивают огромные преимущества по времени при выполнении соединений. Встроенные колпачковые гайки значительно упрощают процесс подключения проводов и надежно закрывают место соединения. Защита от самопроизвольного развинчивания гарантирует надежность соединения под вибрацией и ударными нагрузками.

Универсальная система вставных перемычек

Клеммы с перемычками  

Быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек

Вы сможете быстро выполнить разветвление цепей с помощью стандартных вставных перемычек от Phoenix Contact.

Два ряда шунтирования во всех клеммах позволяет реализовывать гибкие схемы объединения цепей и уровней, в том числе и соединение несмежных клемм.

Защелкиваемый лепесток защитного проводника

Защелкиваемый лепесток защитного проводника  

Простое подключение и надёжный контакт.

Просто защелкивайте заземляющие клеммы одинаковой формы. Подключение к несущей рейке происходит незамедлительно. Надежность механического и электрического контактов соответствует требованиям стандарта МЭК 60947-7-2.

Болтовые клеммы OTTA

Компактные болтовые клеммы для присоединения проводов сечением до 35 мм²  

Компактные болтовые клеммы для быстрого и удобного присоединения проводов сечением до 35 мм²

Болтовые клеммы OTTA отличаются компактной конструкцией. Встроенные колпачковые гайки значительно упрощают процесс подключения проводов и надежно закрывают место соединения. Защита от самопроизвольного развинчивания гарантирует надежность соединения под вибрацией и ударными нагрузками.

Сильноточные клеммы HV и UHV

Сильноточные клеммы для проводов сечением до 240 мм² с винтовым, болтовым и гибридным соединением  

Сильноточные клеммы для проводов сечением до 240 мм² с винтовым, болтовым и гибридным соединением

Семейство сильноточных клемм UHV объединяет в себе преимущества технологий болтового и винтового соединения. Варианты до 240 мм² предлагаются в виде винтового, болтового и гибридного соединения либо в виде комбинации двух видов. Встроенная защита от самопроизвольного развинчивания гарантирует надежность соединения под вибрацией и ударными нагрузками. Для условий ограниченного пространства предусмотрены варианты HV. Они придают завершенность ассортименту сильноточных клемм.

Болтовые клеммы RBO

Болтовые клеммы для проводов сечением до 300 мм²  

Болтовые клеммы для проводов сечением до 300 мм²

Болтовые клеммы RBO для токов до 520 A и сечений до 300 мм² предлагаются в вариантах для установки на несущую рейку и прямого монтажа. Защелки позволяют формировать блоки. Готовые блоки придают завершенность ассортименту.

Отводные клеммы AGK для болтовых клемм

Отводные клеммы push-in для сильноточных клемм  

Отводные клеммы push-in для сильноточных клемм

Отводные клеммы AGK для сильноточных клемм серий HV и RBO обеспечивают возможность простого распределения потенциалов с помощью зажимов push-in в количестве до восьми штук.

Винтовые клеммы RSC

Винтовые клеммы для проводов сечением до 25 мм²  

Винтовые клеммы для проводов сечением до 25 мм²

Винтовые клеммы RSC отлично подходят для присоединения проводов с кольцевыми и вилочными наконечниками. Доступны варианты для установки на несущую рейку и прямого монтажа. Соединение осуществляется с помощью винта с прямым/крестовым шлицем. Защелки позволяют формировать блоки. Готовые блоки придают завершенность ассортименту.

Высокое качество

Компоненты клеммы: металлические и пластмассовые детали  

высококачественные металлические и пластиковые детали

Соединения должны быть надежными — это наше требование. Качество нашей продукции - основное условие выполнения этого требования. Начиная с выбора материалов.

Металлические части изготавливаются из высококачественного устойчивого к коррозии медного сплава:

  • слабый нагрев благодаря хорошей электрической проводимости
  • Наружные поверхности дополнительно защищаются не содержащим свинца гальваническим покрытием на основе никеля или олова

изоляционный корпус из эластичного и ударопрочного пластика:

  • пригодного для вторичного использования, не содержащего галогенов, и стойкого к воздействию УФ-излучения
  • Хорошая тропико- и термитостойкость
  • рабочие температуры до 130 °C
  • Высокая химическая стойкость
  • Превосходные качества старения
  • Сертификация согласно UL 94 для класса воспламеняемости V0

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги

Загрузки

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close