Параметры
Тип монтажной рейки
Максимальное сечение (жесткий провод)
Ширина
Минимальное сечение (жесткий провод)
Цвет
Минимальное сечение (гибкий провод)
Количество подключений
Максимальное сечение (гибкий провод)
Расчетный ток
Расчетное напряжение
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с красным световым индикатором, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с зеленым световым индикатором, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с функцией защитного провода, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 4, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с красным световым индикатором, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с зеленым световым индикатором, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с функцией защитного провода, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с зелёным световым индикатором и функцией защитного провода, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, с красным световым индикатором и функцией защитного провода, номинальное напряжение: 24 В, номинальный ток: 13,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, количество точек подсоединения: 5, cечение: 0,14 мм² - 1,5 мм², AWG: 26 - 14, ширина: 3,5 мм, высота: 40 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в