Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,25 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Маркер для маркировки полос Zack, поставляемых без надписей, для нанесения устойчивых к истиранию и водостойких надписей, толщина линии 0,5 мм
Картридж с чернилами, специальные чернила черного цвета, 5 картриджей по 1 мл, для повышенных требований
Одноразовый маркер, без повторной заправки, для ручной маркировки, в комбинации с P‑PEN ADAPTER можно использовать для маркировки плоттером, толщина линий 0,1 мм
Фломастер, в комплекте с адаптером, емкостью для чернил и резервуаром, толщина линии 0,35 мм
Маркер без картриджа, для ручной маркировки табличек, поставляемых без надписей, для нанесения надписей с повышенной водостойкостью, толщина линии 0,35 мм
Одноразовый маркер, вкл. адаптер, встроенный цветной картридж и контейнер для хранения, толщина линии: 0,35 мм
4 запасных уплотнения для кассеты со стержнями плоттерных систем и 10 пластин для маркировки
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 1,0 мм
Жидкость для чистки, 30 мл, для маркеров CMS-PEN ... и CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.