Список шлюзов и прокси

Фильтр

11 результатов

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Параметры

новые

Преобразователь интерфейса - GW PN/DP 1E/1DB9 - 1108712

PROFINET к шлюзу PROFIBUS DP. Служит в качестве ведущего устройства PROFIBUS DP в сети PROFIBUS и в качестве устройства ввода-вывода PROFINET в сети PROFINET. Совместим с контейнером FDT/DTM для несложной конфигурации ведомого устройства PROFIBUS DP.

Преобразователь протоколов - GW PL FF/HART - 2316360

HART к преобразователю протоколов FOUNDATION Fieldbus

Преобразователь протоколов - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU к преобразователю протоколов PROFIBUS DP

Преобразователь протоколов - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU к преобразователю протоколов PROFIBUS PA

Преобразователь протоколов - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU к преобразователю протоколов FOUNDATION Fieldbus

Прокси - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Прокси для PROFINET-RT, прокси PROFIBUS со встроенным 4-портовым коммутатором, используется только с ПО PC WorX

Модуль сопряжения - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

Модуль сопряжения (шлюз) для системы INTERBUS и системы PROFIBUS DP, 24 В DC, степень защиты IP20

Модуль сопряжения - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

Модуль сопряжения (шлюз) для системы PROFIBUS DP, LWL и DSUB9, 24 В DC, степень защиты IP20

11 Результаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321