Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.

Go to Product Detail Page for item 2865340
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2865340

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с винтовым зажимом

Go to Product Detail Page for item 2865382
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Разделит. усилитель цепей питания
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - Разделит. усилитель цепей питания
2865382

Взрывозащищенный разделительный усилитель цепей питания измерительного преобразователя (Ex i), 2-канальный; с поддержкой HART. Питает 2-проводной измерительный преобразователь Ex i и передает сигнал 4 ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону. Гальваническая развязка 5 цепей, винтовой зажим, до SIL 3, PL.

Go to Product Detail Page for item 2924016
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924016

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4-20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508, с зажимом push-in

Go to Product Detail Page for item 2865984
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP - Разделительный усилитель
2865984

2-канальный коммутирующий разделительный усилитель Ex-i NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и переключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 2865476
MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - Разделительный усилитель
2865476

Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR, 2-канальный. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через выход реле (замыкающий контакт). Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 2908060
MACX MCR-EX-IDS-I-I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-EX-IDS-I-I - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908060

Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2924676
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
2924676

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного трансформатора, 2-канальный, с поддержкой HART. Питает искробезопасный 2-проводной измерительный трансформатор и передает сигнал 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону. Гальваническая развязка 5 цепей, зажим push-in, до SIL 3, PL.

Go to Product Detail Page for item 2865489
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-T - Разделительный усилитель
2865489

Коммутирующий разделительный усилитель Ex i NAMUR, 2-канальный. Для бесконтактных датчиков и переключателей, эксплуатирующихся во взрывоопасных зонах. Сигналы передаются в безопасную зону через пассивный транзисторный выход. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 2924249
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP - Разделительный усилитель
2924249

2-канальный коммутирующий разделительный усилитель Ex-i NAMUR с широким диапазоном напряжений питания для бесконтактных датчиков и переключателей. Каждый канал оснащен реле с преобразующим контактом, используемым в качестве сигнального выхода. Обнаружение неисправностей (LFD), развязка 3 цепей, SIL 2.

Go to Product Detail Page for item 2908062
MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908062

Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, зажим Push-in.

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты

Подходящее решение для любого приложения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro на монтажной рейке

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog

Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Технологическая установка на заднем плане с маркировкой Ex и знаком ATEX на переднем плане

Взрывозащита

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.

Двое мужчин в касках во время осмотра завода

Услуги в области безопасности на промышленных объектах

Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:

  • Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
  • Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
  • Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC

На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»