ELR W3-230AC/500AC- 9I
-
Гибридный пускатель
2297060
Гибридный пускатель электродвигателя для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока и выходн. тока 9 А, с управляющим напр. 230 В перем. тока, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e и винт. зажимом
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридный пускатель электродвигателя |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 13,5 Вт |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Рассеиваемая мощность, макс. | 16,1 Вт |
Рассеиваемая мощность, мин. | 2,6 Вт |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 230 В AC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 92 В AC ... 253 В AC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 4 мА |
частота сети | 40/100 Гц |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC |
Основная изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 В AC ... 500 В AC | |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 230 В AC |
Диапазон напряжения срабатывания | 92 В AC ... 253 В AC |
Номинальный ток цепи управления IC | 7 мА |
Порог срабатывания | 44 В AC (Сигнал «0») |
85 В AC (Сигнал «1») | |
Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
Время включения, типовое | < 35 мс |
Время отключения, типовое | < 80 мс |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
Расчетный рабочий ток Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Частота сети | 50/60 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 1,5 A ... 9 A (см. Изменение хар-к) |
Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Класс 10A |
Время охлаждения | 20 мин (для автоматического сброса) |
Ток утечки | 0 мА |
Остаточное напряжение | < 0,5 В |
Импульсный ток | 100 A (t = 10 мс) |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Выход обратного сигнала | |
Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 3 A (230 В, AC15) |
2 A (24 B (DC13)) | |
Остаточное напряжение | < 0,5 В |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 107 мм |
Глубина | 114 мм |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (Корпуса) | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
ATEX | |
Маркировка | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Сертификат | PTB 07 ATEX 3145 |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Указание | Защита электродвигателя |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ e |
Указание | Безопасное отключение |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Данные UL | |
SCCR | 100 кA (500 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
5 кA (500 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 В AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | EN 60947 |
МЭК 61508 | |
ISO 13849 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Устанавливаются в ряд с промежутком = 20 мм |
Монтажное положение | Вертикально (монтажная рейка горизонтальная) |
Номер артикула | 2297060 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK7 |
Ключ изделия | DK7414 |
GTIN | 4046356170598 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 314,675 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 223,15 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c744d85d-dc33-43d3-9a0e-2ac80111ea71 |
Совместимые изделия
-
BRIDGE- 2 - Перемычка 2900746
-
BRIDGE- 3 - Перемычка 2900747
-
BRIDGE- 4 - Перемычка 2900748
-
BRIDGE- 5 - Перемычка 2900749
-
BRIDGE- 6 - Перемычка 2900750
-
BRIDGE- 7 - Перемычка 2900751
-
BRIDGE- 8 - Перемычка 2900752
-
BRIDGE- 9 - Перемычка 2900753
-
BRIDGE-10 - Перемычка 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Перемычка 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Перемычка 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Перемычка 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Перемычка 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Перемычка 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Перемычка 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Перемычка 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Перемычка 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Перемычка 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Перемычка 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Перемычка 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Перемычка 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Перемычка 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Перемычка 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Перемычка 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Перемычка 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Перемычка 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
Преимущества для вас
Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс