10 Gigabit/s in ambiente industriale

10 Gigabit/s in ambiente industriale

Sfruttate l'alta velocità di trasmissione degli uffici anche nella vostra produzione.

I moderni processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. I nuovi connettori M12 di Phoenix Contact garantiscono velocità dati fino a 10 Gigabit/s, consentendo di realizzare una comunicazione perfetta in tutta la rete aziendale, dall'ufficio alla macchina.

CAT6A: alta velocità per l'industria

CAT6<sub>A</sub>: testato per l'utilizzo industriale  

CAT6A: testato per l'utilizzo industriale

Con CAT6A vengono indicati i componenti che soddisfano tutti i requisiti a norma IEC, per passare completamente a 10 Gigabit/s in ambiente industriale.

Tutti i nostri prodotti per la connessione di apparecchiature a 10 Gigabit/s soddisfano questi requisiti.

Il vostro vantaggio: trasmissione dati veloce e idoneità industriale testata.

Connettori da incasso M12 per 10 Gigabit/s

Connettori da incasso  

Connettori da incasso

Integrate la comunicazione 10 Gigabit/s più adeguata alla vostra applicazione. Phoenix Contact offre diversi connettori da incasso M12, con i quali è possibile collegarsi in modo ottimale anche all'apparecchiatura.

  • M12 con connessione RJ45, ideale anche come passaparete in quadri elettrici
  • M12 con connessione a saldare
  • M12 con connessione cavo schermata

Connettori M12 confezionabili per 10 Gigabit/s

Confezionamento rapido grazie a PIERCECON  

Confezionamento rapido grazie a PIERCECON

I connettori M12 per 10 Gigabit/s di Phoenix Contact possono essere confezionati in modo rapido e semplice direttamente sul posto mediante la connessione PIERCECON.

Connettori RJ45 confezionabili per 10 Gigabit/s

Connettori dati per 10 Gigabit  

Connettori dati per 10 Gigabit/s

I connettori RJ45 di Phoenix Contact possono essere confezionati direttamente sul posto in modo rapido e semplice, grazie alla connessione a perforazione di isolante IDC.

A seconda del luogo d'impiego, scegliete i connettori con grado di protezione IP20 o IP65/67.

Cavi patch per 10 Gigabit/s

Cavo patch  

Cavo patch preconfezionato

Da Phoenix Contact troverete tutti i cavi necessari per la vostra comunicazione Ethernet a 10 Gigabit/s. Preconfezionati e pronti per una connessione immediata o senza trattamenti preliminari per il confezionamento sul posto.

Per saperne di più

Fare clic sul seguente pulsante per saperne di più sul tema connettori da pannello per 10 Gigabit/s.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591