Sistemi embedded

La soluzione adatta per le vostre esigenze

Custodie per l'elettronica e tecnologia di connessione per sistemi embedded.

I sistemi embedded sono molto più che semplici computer estremamente compatti. Sono capolavori digitali dell'automazione decentrata. Per l'intelligente automazione degli impianti o per applicazioni di domotica, con le tecnologie di connessione e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact potrete realizzare la soluzione adatta alle vostre esigenze.

I vantaggi

  • Facilità nella selezione e nell'acquisto grazie a sistemi di custodie, connessioni e ai componenti perfettamente compatibili tra loro
  • Gestione efficiente e pratica durante l'installazione, la messa in servizio e la manutenzione grazie alle connessioni innovative
  • Funzionamento stabile e affidabile dei dispositivi con una costante ed elevata qualità, indipendentemente dalla serie utilizzata.
  • Processo di progettazione rapido e semplificato grazie al software online per la configurazione delle custodie
  • Semplificazione della progettazione e del montaggio nei processi di produzione grazie alla gamma di custodie sviluppate su misura in base a fattori di forma standard

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi