Connettori industriali per dati

Sistemi di connessione all'avanguardia per l'industria del futuro

Connettori per reti industriali.

La comunicazione in tempo reale nell'Internet of Things impone un'elevata velocità per la trasmissione dei dati e collegamenti stabili.

Per l'industria, il settore energetico o le infrastrutture: i connettori standardizzati per la trasmissione di dati di Phoenix Contact offrono soluzioni intelligenti per il collegamento in rete di tutte le interfacce di comunicazione.

  • Tutto da un unico fornitore con la più ampia gamma di prodotti, dall'interfaccia compatta fino alle complesse soluzioni di cablaggio
  • Trasmissione dei dati affidabile, garantita dai costanti perfezionamenti per soddisfare gli elevati requisiti del mondo del futuro
  • Risparmio di tempo fino all'80% durante il montaggio di tutti i componenti grazie alle tecnologie di connessione innovative
  • Sviluppo semplice e rapido grazie al servizio di assistenza per la progettazione
  • Soluzioni su misura per i clienti in soli dieci giorni
  • Reperibilità in tutto il mondo grazie alla rete di distribuzione internazionale

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Connettori per dati di PHOENIX CONTACT

Connettori per dati per cablaggio in rame e fibra ottica


Connettori ibridi M23/M40

Trasferire segnali, dati e potenza con un unico connettore.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi