Stiva di carico

Stiva di carico

Requisiti severi in mare aperto

Offriamo soluzioni per la stiva di carico: affidabili, a prova di guasto e omologate per la navigazione.

Nella stiva di carico occorre garantire un controllo sicuro e a prova di guasto delle funzioni base, come l'illuminazione dell'area di lavoro, al fine di evitare ogni pericolo e garantire processi regolari. Anche la gestione affidabile delle cisterne e dell'acqua di zavorra è una condizione essenziale per un assetto regolare della nave con ogni moto ondoso.

Phoenix Contact offre soluzioni omologate per la navigazione, per il controllo dei sistemi d'illuminazione e dall'impianto idraulico, nonché per la gestione delle cisterne e dell'acqua di zavorra.

I vantaggi

  • Collegamento economico e altamente affidabile tra i componenti I/O decentrati e il sistema di controllo
  • Soluzioni complete flessibili e adatte a diverse interfacce
  • Possibilità di un monitoraggio decentrato costante del sistema di controllo grazie al web server integrato

Soluzioni d'illuminazione efficienti dal punto di vista energetico

Illuminazione nella stiva di carico  

Illuminazione mirata nella stiva di carico

Phoenix Contact offre soluzioni economiche ed efficienti dal punto di vista energetico per l'illuminazione della stiva di carico. Il sistema di comando con web server integrato consente la semplice integrazione nella rete globale.

Questo consente di comandare e monitorare costantemente le stazioni decentrate sulle navi.

Automazione affidabile per l'impianto idraulico

Nave con rampa di carico aperta  

Controllo affidabile delle rampe di carico

Per accelerare le operazioni di carico/scarico dalla merce, è necessario un impianto idraulico automatizzato. In questo modo si evitano lunghi tempi di permanenza al porto.

Per garantire la sicurezza delle persone a bordo, è importante garantire l'apertura e la chiusura affidabile delle rampe di carico in qualsiasi momento. A tal fine, Phoenix Contact offre sistemi di comando ridondanti specifici.

Gestione cisterne e acqua di zavorra

Sistema di monitoraggio per serbatoi di riserva e cisterne  

Monitoraggio dei livelli nei serbatoi di riserva e nelle cisterne

Il controllo affidabile dei livelli nei serbatoi di riserva e nelle cisterne è imprescindibile.

Phoenix Contact offre un sistema autonomo che previene il riempimento eccessivo delle cisterne. Due unità di controllo formano un sistema ridondante: un preallarme segnala un rallentamento del processo di riempimento al 95 %. L'allarme principale scatta al 98 % e indica l'arresto del processo di riempimento.

Sistemi di comando modulari e flessibili adatti ad ogni caso applicativo sull'esempio dell'impianto idraulico

Per i protocolli Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA o 4 ... 20 mA, Phoenix Contact offre soluzioni modulari e flessibili adatte ad ogni applicazione.

Per rampe di poppa, coperchi di boccaporti e rampe, porte, ponti per autovetture, le soluzioni di Phoenix Contact garantiscono una comunicazione efficiente tra i sistemi decentrati e la sala di controllo. In questo modo è possibile comandare tutti i sistemi, senza bisogno di passare in modalità manuale in caso d'emergenza.

Topologia: sistemi di comando modulari e flessibili  

Comunicazione sicura tra sistemi decentrati e sala di controllo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi