I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

Siglatura industriale

La giusta tecnologia di stampa ed etichettatura per implementare soluzioni per la siglatura per ogni settore di applicazione
Dipendenti mostrano vari sistemi di siglatura in un ambiente di lavoro

Tecnologie di siglatura

La crescente complessità nonché la varietà degli ambiti di applicazione nel mondo industriale richiedono una siglatura chiara e permanente di tutti i componenti. Ciò include morsetti, conduttori e cavi, nonché dispositivi in un quadro elettrico protetto nonché componenti esposti a fattori ambientali o meccanici. Una siglatura chiara semplifica la messa in servizio di macchine e impianti. Inoltre, abbrevia la ricerca dei problemi in caso di manutenzione e quindi i tempi di inattività durante il funzionamento.

La scelta del processo di etichettatura corretto dipende dall'applicazione e dalle condizioni ambientali in cui viene utilizzato il materiale di siglatura. I marcatori per ambiti esterni richiedono materiali e processi diversi rispetto alla siglatura di un morsetto componibile all'interno di un quadro elettrico. Anche i tempi di lavorazione, il volume di produzione nonché i costi possono essere fattori decisivi. Noi ti offriamo il processo di siglatura adatto per ogni applicazione.

I vantaggi

  • La tecnologia di stampa e di siglatura adatta per ogni applicazione
  • Processi di siglatura innovativi per ridurre i costi e l'impiego di mezzi d'esercizio
  • Siglatura versatile di cartellini ed etichette in plastica, acciaio inossidabile o alluminio
  • Siglature sicure e resistenti nel tempo grazie ai materiali di elevata qualità
  • Siglatura e identificazione con la potente tecnologia RFID