FPSO e Plattform-Supplier

FPSO e Plattform-Supplier

Tecnica di bordo affidabile

Insieme a Phoenix Contact potrete realizzare soluzioni di automazione per applicazioni sopra e sotto coperta.

Una tecnica di automazione efficiente può rappresentare un vantaggio decisivo nei confronti della concorrenza, quando si tratta dei costosi sistemi di estrazione petrolifera con FPSO. Attualmente, per gli impianti delle navi di dimensioni sempre più grandi, si tende ad avvalersi di sistemi di manutenzione a distanza e a ridurre il personale tecnico. Nello stesso tempo, aumenta l'importanza delle certificazioni e dei protocolli marittimi quali SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL o ABS.

L'hardware deve resistere a condizioni ambientali gravose e deve disporre di funzioni specifiche, come l'attenuazione totale dei display. Phoenix Contact è il vostro partner competente per soluzioni di automazione affidabili sopra e sottocoperta.

I vantaggi

  • Sicura e costante compensazione del moto ondoso grazie alle soluzioni di controllo ridondanti
  • Maggiore sicurezza a bordo grazie all'integrazione ottimale dei rilevatori di gas
  • Soluzioni flessibili di comando e supervisione con PC industriali, dispositivi HMI e sistemi di visualizzazione per le costruzioni navali

Soluzioni per la compensazione del moto ondoso

Cilindri per la compensazione del moto ondoso  

Soluzioni di automazione per la compensazione del moto ondoso

Una soluzione di automazione basata sulla ridondanza applicativa di sistema, garantisce la compensazione del moto ondoso per una posizione della nave sempre corretta. Questo è necessario, ad esempio, quando il sistema di posizionamento dinamico non può garantire il regolare assetto della nave in mare aperto.

Grazie ai router mGuard e alla tecnologia VPN, la comunicazione in rete è sempre garantita e disponibile.

Rilevamento gas

Armadio di comando con tecnica di comando Axioline  

Struttura di sistema ridondante per un allarme sicuro

Soprattutto nell'industria petrolifera e dei gas, si utilizzano gas potenzialmente pericolosi per uomini e macchine. Grazie a una soluzione di Phoenix Contact, è possibile integrare perfettamente i rilevatori di gas nel sistema di comunicazione esistente.

La struttura ridondante garantisce l'allarme immediato e le opportune contromisure in caso d'emergenza. Secondo le necessità, la soluzione può essere realizzata anche con livello SIL.

Alimentatori ridondanti

Armadio di comando con alimentatore ridondante  

Alimentatore ausiliario ridondante

Eventuali brevi interruzioni dell'alimentazione elettrica nelle parti o nei singoli componenti di un impianto, possono causare interruzioni di produzione costose, legate ai lunghi tempi di arresto e di avvio.

Phoenix Contact offre alimentatori ausiliari ridondanti, per la rete e per le singole utenze.

Sistema ridondante di monitoraggio e di allarme

Alcuni impianti - come quelli per l'azionamento della nave, la produzione di energia, la timoneria o la centrale antincendio - rappresentano i Servizi essenziali di bordo. In caso di guasto tutto l'equipaggio e la nave stessa potrebbero trovarsi in situazioni di pericolo.

Per garantire la segnalazione in tempo reale delle situazioni critiche, vengono installati sistemi ridondanti di monitoraggio e allarme, basati su tecniche di controllo e di rete molto resistenti. Tali sistemi, oltre a fornire informazioni sui servizi essenziali, comunicano anche le condizioni generali, come i livelli di riempimento dell'acqua di zavorra, del serbatoio del carburante e delle scorte di acqua potabile.

Tipologia: sistema ridondante di monitoraggio e di allarme  

Concetto di ridondanza per navi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591