Ponti

Ponti

Per una visione chiara

Le soluzioni di comando e visualizzazione garantiscono la massima sicurezza, anche in condizioni di scarsa visibilità e mare mosso.

A causa dell'ambiente particolarmente esposto, le navi necessitano di sistemi d'automazione altamente affidabili. Una buona tecnica di visualizzazione e di guida, anche in condizioni di scarsa visibilità e mare mosso, sono condizioni essenziali per il comando sicuro di una nave.

Phoenix Contact offre soluzioni su misura per i ponti delle navi, dal sistema di comando affidabile grazie al sistema ridondante a prova di guasto, ai dispositivi navali di comando e monitoraggio.

I vantaggi

  • Qualità comprovata: certificata secondo GL, LR, BV, DNV e ABS e EN 60945
  • Soluzioni economicamente vantaggiose per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti
  • Dispositivi HMI marittimi e PC industriali con distanza di sicurezza bussola secondo ISO R 694 e DIN EN 60945 § 11.2

Dispositivi di comando per applicazioni marittime

Dispositivo di comando per applicazioni marittime  

Dispositivi HMI per l'impiego sul ponte

Per l'impiego sul ponte servono dispositivi HMI adatti ai severi requisiti imposti dalle applicazioni navali.

La regolazione della luminosità nei display touch resistivi ad uso industriale è un requisito essenziale, tanto quanto l'avvisatore acustico integrato. Tramite l'uscita a potenziale zero è possibile comandare i dispositivi di segnalazione esterni.

Visualizzazione multi-client ridondante

Visualizzazione su un dispositivo HMI marittimo  

Visualizzazione in rete grazie alla soluzione multi-client

Le nostre soluzioni di comando e monitoraggio garantiscono che le informazioni giuste raggiungano il posto giusto.

Infatti i client accedono a un server ridondante. Sul PC industriale centrale si impostano i diritti di accesso e i subset da attribuire a un determinato client. La base di tutto ciò è costituita da elementi hardware e software, sviluppati specificatamente per le costruzioni navali.

Soluzioni per impianti lavavetri

Vetri del ponte nave  

Ottima visibilità dal ponte

Al capitano deve sempre essere garantita un'ottima visibilità per la sicurezza a bordo.

Gli impianti lavavetri automatizzati assicurano una guida sicura, anche in condizioni di mare mosso.

Visualizzazione in rete, semplice da configurare

Realizzate una visualizzazione multi-client con accesso al Touch Panel marittimo, sulla base di un server OPC ridondante. Le funzioni di allarme e monitoraggio sono sempre sotto controllo, grazie all'accesso a un ampio database da diversi punti della nave. Il sistema a struttura ridondante garantisce una comunicazione dati sicura a bordo. Dal dispositivo HMI si controllano comodamente luci e impianto di climatizzazione.

Topologia: visualizzazione in rete, semplice da configurare  

Soluzione per una comunicazione dati efficiente a bordo

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi