Sicurezza funzionale

Sicurezza funzionale

Semplice integrazione delle soluzioni per la sicurezza

Realizzate le vostre applicazioni di sicurezza in modo rapido e vantaggioso.

Nel settore dei costruttori di macchine, le tecnologie di sicurezza assumono un'importanza fondamentale in quanto consentono di evitare lesioni al personale operativo e danni alle macchine. Con la normativa EN ISO 13849-1, secondo la Direttiva Macchine, emergono requisiti elevati per la realizzazione delle funzioni di sicurezza, ma anche nuove opportunità per i costruttori di macchine.

Con i componenti di sicurezza di Phoenix Contact, i requisiti di sicurezza necessari per le vostre applicazioni saranno sempre rispettati. Phoenix Contact offre una gamma completa di soluzioni per i costruttori di macchine: dai circuiti di sicurezza senza contatto alle apparecchiature di manovra di sicurezza, fino alle soluzioni Safety per la rete.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591