Custodie profilate UM-BASIC

Custodie profilate UM-BASIC

Le custodie sono adatte per dimensioni personalizzate dei circuiti stampati

Libertà illimitata nella progettazione: potrete sviluppare i dispositivi completamente in base alle vostre esigenze.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodie profilate UM-BASIC

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I moduli ad incastro per profilati UM-BASIC combinano un'elevata flessibilità e tempi per l'installazione ridotti con un elevato grado di libertà nella scelta della tecnologia di connessione. Lo spessore ridotto favorisce la realizzazione di componenti elettronici piatti e il loro montaggio sulle guide a norma o direttamente sulla parete.

I vantaggi:

  • Diversi profilati base con tre livelli per l'installazione di circuiti stampati
  • Coperture dei moduli di varie geometrie per un'installazione in base alle esigenze
  • Compatibilità con molti sistemi di collegamento standard
  • Semplice montaggio dei dispositivi grazie al principio Snap-Mount (collegare le parti laterali senza l'utilizzo di utensili)
  • Elevata flessibilità grazie alle calotte di protezione orientabili

Massima flessibilità

Lunghezza della custodia adatta alle vostre esigenze  

Lunghezza della custodie adatte alle vostre esigenze

Sfruttate tutto lo spazio disponibile sulla guida di montaggio. I profilati vengono tagliati su misura per il cliente e sono disponibili in lunghezze dai 30 ai 1000 mm.

  • Risparmio di spazio grazie alle lunghezze personalizzate in base ai moduli
  • Massima flessibilità: il modulo viene tagliato su misura a seconda delle esigenze dei dispositivi
  • Minore cablaggio e rapido montaggio con il contatto bus opzionale
  • Collegamento di terra flessibile grazie ai contatti PE da montare su entrambi i lati

Installazione rapida

Installazione estremamente rapida  

Principio Snap-Mount

Con il principio Snap-Mount è possibile incastrare le parti laterali in tutta semplicità risparmiando così sui tempi per l'installazione. Non è necessario utilizzare delle viti.

Posizionamento ottimale

Circuito stampato installato  

Circuito stampato installato

Potrete montare i circuiti stampati fino al margine della custodia, in modo tale da sfruttare al meglio lo spazio disponibile.

Protezione dell'elettronica affidabile

Calotte di protezione  

Calotte protettive liberamente posizionabili

Con le custodie liberamente orientabili, la posizione della calotta potrà essere selezionata in base al dispositivo.

  • Calotte liberamente posizionabili
  • Differenti geometrie disponibili
  • Varie possibilità per l'integrazione di circuiti stampati nelle calotte grazie alle guide

Collegamento rapido dei moduli

Contatti bus trasversali  

Contatti bus trasversali

Facilitate la comunicazione del dispositivo con i connettori bus trasversali opzionali. Collegate più moduli in modo sicuro e rapido.

  • Utilizzabile con corrente fino a 8 A e 160 V

Custodie per l'elettronica di Phoenix Contact

Le caratteristiche principali delle custodie per l'elettronica sono la rapidità nell'installazione, la flessibilità e le dimensioni adatte per ogni circuito stampato. Sviluppate i dispositivi completamente in base alle vostre esigenze, scegliendo liberamente la tecnologia di connessione per circuiti stampati. La struttura aperta è l'ideale per i circuiti stampati con componenti di grandi dimensioni. L'elettronica può essere protetta da calotte opzionali. Sfruttate le varie lunghezze delle custodie, la possibilità di integrare grandi componenti elettronici grazie al design aperto e la semplicità nell'installazione dei dispositivi, senza la necessità di utensili, tramite il principio Snap-Mount. Elevata flessibilità grazie alla calotta di protezione orientabile in base alle esigenze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


UM-PRO e UM-BASIC

Sistemi di custodia flessibili con profilo, per componenti elettronici di grandi dimensioni.

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi