Speciali sistemi di cablaggio per controllori

Speciali sistemi di cablaggio per controllori

Cablaggio rapido, affidabile e senza errori

Il cablaggio di sistema VARIOFACE collega il controllore al campo, in modo semplice e senza possibilità di errore.

Torna a Cablaggio di sistema per controllori

Categorie

  • Elenco prodotti Cavi
    Cavo di sistema per controllori

    Cavo di sistema per la connessione fra il controllore e il modulo di interfaccia. Disponibile in diverse lunghezze.

  • Elenco prodotti Moduli
    Moduli di interfaccia per controllori

    I moduli vengono utilizzati in combinazione con i rispettivi adattatori frontali e collegati mediante cavi di sistema.

Cerca in Speciali sistemi di cablaggio per controllori

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Il cablaggio di sistema VARIOFACE è un metodo di cablaggio sviluppato appositamente per il collegamento di moduli I/O di diversi dispositivi d'automazione. Al posto del tradizionale cablaggio con fili singoli, costoso e soggetto ad errori, in questo caso vengono utilizzati componenti a innesto. Approfittate di un cablaggio rapido, chiaro e senza possibilità di errore.

I vantaggi

  • Il massimo della poliedricità: ampia scelta tra funzioni differenti, fra cui relè, relè a stato solido o collegamento diretto
  • Strutturazione personalizzata tramite i moduli di interfaccia con tecnica di collegamento a 1, 2 o 3 conduttori
  • Flessibile: connessioni con tecnica di collegamento a vite, a molla o Push-in
  • Cablaggio rapido, standardizzato e senza possibilità di errori grazie al cavo di sistema preconfezionato
  • Semplicità di progettazione con le crosslist o il selettore online
  • Il cablaggio di sistema è parte del sistema COMPLETE line

Panoramica del sistema

Componenti del sistema  

Cablaggio di sistema VARIOFACE con componenti a innesto

Il sistema di cablaggio VARIOFACE è costituito dai seguenti componenti:

1) Adattatore frontale

Smista i segnali in modo tale che non sia più necessario il complesso cablaggio con fili singoli. Il cablaggio avviene semplicemente mediante le schede I/O del controllore. Sono disponibili soluzioni per le seguenti marche di controllori: ABB, Allen Bradley, Emerson, Honeywell, GE Fanuc, Phoenix Contact, Mitsubishi Electric, OMRON, Schneider Electric, Siemens, Yokogawa

2) Cavo di sistema

Un cavo di sistema preassemblato trasmette i segnali dal controllore al modulo. Sono disponibili diverse esecuzioni (lunghezza, numero di poli e schermatura).

3) Moduli

Il modulo trasmette i segnali di comando e di campo. Approfittate anche in questo caso della varietà della gamma di prodotti. I moduli sono disponibili con diversi sistemi di collegamento, larghezze e con svariate funzioni.

Confronto tra il cablaggio tradizionale, con fili singoli, e il cablaggio di sistema

Cablaggio con fili singoli  

Cablaggio convenzionale con fili singoli

Cablaggio tradizionale con fili singoli

Il cablaggio delle periferiche con fili singoli richiede tempo ed è soggetto a errori.

Caratteristiche:

  • Il procedimento è lungo perché sono necessarie diverse operazioni: taglio, spelatura, siglatura, crimpaggio e posa dei fili
  • Il collegamento di ogni filo singolo può essere fonte di errore
  • I grovigli di cavi complicano le operazioni
  • L'individuazione degli errori diventa lunga e complessa
  • Massima flessibilità grazie ai fili singoli
Cablaggio di sistema  

Cablaggio di sistema VARIOFACE

Cablaggio di sistema VARIOFACE

Il cablaggio di sistema è un concetto di cablaggio caratterizzato da una perfetta compatibilità dei componenti che lo compongono: adattatore frontale, cavo di sistema e modulo.

Caratteristiche:

  • I componenti a innesto consentono un collegamento rapido e senza errori
  • Risparmio di tempo pari al 90 % rispetto al cablaggio tradizionale con fili singoli

Cablaggio di sistema specifico per controllori per il cablaggio di linee di segnale e potenza

VIP - Power Cabling  

VIP-Power Cabling con connessione sul lato campo della gamma di morsetti componibili

Con gli adattatori frontali universali VIP-Power Cabling accoppiate tutti i tipi di segnali ai moduli del controllore SIMATIC S7-300 via Plug and Play. Gli adattatori con connettori COMBI o estremità cavo libera sono ideali per il cablaggio di linee di segnale e potenza. Realizzate applicazioni con diversi tipi di commutazione, in modo sicuro e flessibile. Grazie alla connessione lato campo della gamma di morsettiere CLIPLINE complete, potrete approfittare anche di tutte le funzioni dei morsetti componibili.

Cablaggio di sistema specifico per controllori con adattatore PLC-V8

PLC-INTERFACE con adattatore del cablaggio di sistema  

Sistema di relè modulare con connessione di sistema

L'adattatore per cablaggio di sistema consente di collegare, rapidamente e senza errori, i moduli relè al livello di controllo. La soluzione combina le caratteristiche dei prodotti PLC-INTERFACE e del cablaggio di sistema VARIOFACE. I moduli di ingresso e uscita consentono, grazie alla struttura modulare, un equipaggiamento specifico per ogni canale, in funzione del tipo di commutazione.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cablaggio di sistema per controllori