Relè statici affidabili

Relè statici affidabili

Gestione intelligente dei motori

Commutazione e inversione rapida dei motori con i relè statici affidabili e compatti.

Torna a Sicurezza funzionale

Categorie

Cerca in Relè statici affidabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I relè statici trifase affidabili CONTACTRON offrono fino a quattro funzioni in un unico dispositivo: ARRESTO D'EMERGENZA, avviamento diretto, inversione di marcia e protezione motore contro il sovraccarico. Oltre ai dispositivi standard per il cablaggio in parallelo, sono disponibili anche varianti collegabili in rete, che possono essere integrate su bus di campo.

I vantaggi

  • Arresto sicuro fino a SIL 3 e PL e
  • Risparmio di spazio nelle applicazioni fino all'89% grazie al design compatto
  • Durata 10 volte maggiore garantita dalla commutazione protetta con tecnologia ibrida CONTACTRON
  • Protezione motore regolabile con funzione bimetallica fino a 9 A
  • Cablaggio semplificato grazie al circuito per il blocco e al cablaggio dei carichi guidato

Relè statici trifase modulari

Relè statici trifase modulari CONTACTRON pro  

Relè statici trifase modulari CONTACTRON pro

La nuova serie di prodotti CONTACTRON pro offre un'integrazione semplificata della sicurezza ed è espandibile in maniera modulare. Il relè di sicurezza PSRmini PSR-MC38 garantisce lo spegnimento sicuro di un motore tramite il nuovo starter motore ibrido CONTACTRON pro. I dispositivi di attivazione possono essere collegati mediante connettori bus per guide di montaggio in maniera rapida, semplice e modulare.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui:

Commutazione intelligente e protezione affidabile

Esempio di cablaggio  CONTACTRON

ARRESTO D'EMERGENZA

La funzione Safety integrata consente di utilizzare il dispositivo in applicazioni di ARRESTO D'EMERGENZA rilevanti per la sicurezza.

Rotazione in senso orario

Controllo diretto semplificato grazie alle schede di uscita PLC da 24 V DC o al segnale da 230 V AC.

Rotazione in senso antiorario

Opzionale: funzione di inversione di marcia senza ulteriori cablaggi.

Protezione motore

Pratica protezione termica tramite relé elettronico con ripristino automatico o manuale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi