Sistema di relè logici programmabili

Sistema di relè logici programmabili

Comando e attivazione in un design compatti

Combinate i moduli relè analogici con le funzioni logiche e il software intuitivo.

Torna a PLC e sistemi I/O

Categorie

Cerca in Sistema di relè logici programmabili

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Nel mercato dei moduli logici, il sistema a relè logico PLC logic riunisce per la prima volta in un'unica soluzione il livello logico, dall'interfaccia al livello dei bus di campo. In questo modo potrete attivare e gestire i segnali I/O con un singolo sistema compatto. Se necessario, abbinate il modulo logico agli appositi moduli relè analogici. La struttura modulare consente diverse possibilità di utilizzo.

I vantaggi

  • Elevata disponibilità grazie agli elementi di commutazione a innesto
  • Combinabili in modo flessibile: personalizzate ogni canale, come ingresso o uscita, con moduli relè o analogici, a seconda dei requisiti delle applicazioni
  • Cablaggio efficiente grazie al sistema di connessione Push-in e varianti speciali per il cablaggio di sensori e attuatori
  • Facile implementazione dei progetti grazie al software intuitivo
  • Comando e supervisione senza fili grazie all'adattatore Bluetooth e all'App PLC logic
  • Il sistema a relè logico programmabile è parte del sistema COMPLETE line

Panoramica del sistema

La scelta fra diversi moduli permette un'espansione flessibile del sistema. Così, accanto al modulo base, sono disponibili anche moduli di espansione per l'assegnazione di compiti più complessi. Per ogni modulo logico è possibile selezionare otto morsetti PLC-INTERFACE. Potete rilevare e attivare fino a 48 segnali I/O con un modulo base e due moduli di espansione.

Panoramica dei componenti di sistema

I componenti del sistema a relè logico

1) Modulo base

Con un modulo base, PLC Logic elabora 16 segnali I/O in soli 50 mm di spessore.

2) Moduli di espansione

Il collegamento tra modulo base e di espansione avviene senza utensili tramite connettori integrati.

3) Modulo di memoria

Salvare i programmi o trasferirli semplicemente su altri dispositivi.

4) Moduli relè analogici

La struttura modulare con diversi moduli relè analogici consente un assemblaggio specifico per ogni canale.

5) APP PLC logic

Semplice e rapido adeguamento dei parametri e monitoraggio costante tramite l'App per iOS e Android. Tramite l'App, e il relativo adattatore Bluetooth, accedete rapidamente e senza fili ai dati di processo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza

Download

Altre informazioni