Sistemi di stampa e siglatura

Sistemi di stampa e siglatura

Stampa e marcatura per ogni applicazione

Create il vostro progetto di siglatura in modo semplice: abbiamo il sistema di stampa e marcatura adatto alle vostre esigenze.

Torna a Siglatura e marcatura

Categorie

Cerca in Sistemi di stampa e siglatura

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Create siglature in modo semplice come mai prima ad ora: siglatura laser, stampanti estremamente veloci con tecnologia LED UV o stampanti a trasferimento termico. Tutta la gamma di stampanti MARKING system funziona con un software univoco e semplice da utilizzare che supporta in modo intuitivo l'utente nella realizzazione delle siglature. Le varie tecnologie di marcatura consentono a Phoenix Contact di fornire la soluzione adatta per etichettare morsetti, conduttori e cavi, dispositivi e impianti per ogni applicazione.

I vantaggi

  • Funzionamento semplice di tutti i sistemi di stampa grazie a display touch intuitivi con menu univoco
  • La soluzione adatta ad ogni applicazione grazie all'ampia scelta tra diversi sistemi di stampa
  • I sistemi di siglatura portatili consentono di siglare ovunque sia necessario
  • Utilizzo flessibile e gestione univoca: tutti i sistemi di stampa sono compatibili con il software PROJECT complete.
  • Siglatura industriale semplificata: il rilevamento automatico del materiale consente di evitare errori nella stampa

Siglare ovunque

I sistemi di stampa di Phoenix Contact permettono di marcare con facilità ogni applicazione ovunque vi troviate.  

L'innovativa famiglia dei sistemi di stampa di Phoenix Contact.

Volete siglare le vostre applicazione comodamente, ovunque vi troviate?

Stampa semplice e veloce di diversi materiali per la siglatura. I sistemi di siglatura di Phoenix Contact, così come i materiali per la siglatura, sono perfettamente integrati nel software PROJECT complete. Più facile di così!

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591