Sistemi di siglatura fissi e portatili per installazioni su treni

Sistemi di siglatura innovativi

Che si tratti di un sistema di marcatura laser, di una stampante UV LED o di una stampante termica, avrai a disposizione il sistema di siglatura giusto per ogni esigenza in termini di applicazione, luogo d'impiego e resistenza della siglatura. Con i nostri innovativi sistemi di siglatura fissi e portatili creerai siglature sul campo, proprio dove sono necessarie. In questo modo, in caso di necessità, potrai stampare la siglatura giusta, direttamente sul posto, ad esempio nel locale manutenzione. Con il sistema di siglatura modulare THERMOMARK E SERIES è possibile rendere il processo di siglatura ancora più efficiente.

Guaine termoretraibili per conduttori e cavi in installazioni su treni

Guaine termoretraibili per conduttori e cavi in installazioni su veicoli su rotaia

Le guaine termoretraibili del tipo WMS-2 HF sono ideali per applicazioni ferroviarie. Sono prive di alogeni, corrispondono ai livelli di pericolo da HL1 a HL3 e soddisfano i requisiti da R22 a R24 della norma DIN EN 45545-2. Inoltre sono adatti a un ampio campo di temperatura.

Portacartellini e cartellini in metallo per installazioni su treni

Portacartellini e cartellini in metallo per la tecnica ferroviaria

Con i segnacavi della famiglia di prodotti PATG HF è possibile siglare conduttori e cavi per l'installazione a bordo di veicoli su rotaia. Il TPU così lavorato corrisponde alla classe di protezione antincendio UL 94 V0 ed è adatto a un vasto campo di temperatura. Il processo di siglatura viene completato dai segnacavi PATG HF con cartellini in formato UniCard.
I nostri cartellini in metallo per la siglatura di conduttori, cavi, dispositivi e impianti sono estremamente robusti e resistenti alle intemperie.

Materiali di siglatura UniCard per installazioni su treni

Materiali di siglatura in formato UniCard

Per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi o dispositivi: con i nostri materiali di siglatura in formato UniCard troverai la risposta giusta per l'applicazione a bordo di veicoli su rotaia. Il formato UniCard è la base delle famiglie di prodotti UC e UCT e può essere siglato con stampanti per schede. La famiglia di prodotti UCT è compatibile con tutte le tre tecnologie di stampanti. Entrambe le famiglie di prodotti corrispondono ai livelli di pericolo da HL1 a HL3 e soddisfano i requisiti da R22 a R24 della norma DIN EN 45545-2.

Utensili manuali e dispositivi automatici per installazioni su treni

Utensili manuali e dispositivi automatici per installazioni su treni

In modalità manuale o automatizzata, abbiamo la soluzione giusta per ogni fase di processo: tagliare, spelare, spogliare, crimpare, montare e misurare. Oltre agli utensili standard e ai dispositivi automatici la nostra ampia gamma di utensili offre utensili manuali specifici per le particolari sfide dell'industria ferroviaria.