Connettori

Connettori

Molto di più che una semplice offerta di prodotti

I connettori per segnali, dati e potenza offrono la soluzione adatta per qualsiasi applicazione.

Torna a Prodotti

Categorie

Connettori a spina circolare versatili da M5 a M58, connettori per dati e fotovoltaici, connettori rettangolari e industriali: l'ampia gamma di connettori Phoenix Contact offre innumerevoli soluzioni per le applicazioni industriali e semi-industriali.

I vantaggi

  • Molteplici ambiti di applicazione grazie alla quantità di tipi e di sistemi modulari
  • Massima affidabilità garantita dall'esperienza e dal know-how pluridecennale
  • Soluzioni di collegamento innovative per i dispositivi di protezione nel campo industriale
  • Elevata flessibilità grazie alle possibilità di personalizzazione su richiesta del cliente
  • Assistenza proessionale per la progettazione fornita da specialisti del prodotto

Connettori circolari

Connettori circolari  

Connettori circolari

Per l'automazione industriale Phoenix Contact offre connettori a spina circolare in varie dimensioni. Piccoli e grandi, diritti o angolati, stampati o confezionabili in loco: una vasta gamma di soluzioni adatte alla trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Connettori ibridi innovativi in M12 e M23
  • Connettori per segnali da 3 a 19 poli in M5, M8, M12, M23 e 7/8"
  • Connettori per dati in M8 e M12 per velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • Connettori di alimentazione in M12–M58 per correnti di max. 150 A e tensioni di max. 630 V

 

Connettori per dati

Connettori per dati  

Connettori per dati

Per la trasmissione rapida e sicura di dati nell'industria, nei centri di calcolo e nelle applicazioni di infrastruttura, Phoenix Contact offre connettori per il cablaggio sia in rame che in fibra ottica. Per tutti i bus di campo e per le più comuni reti sono disponibili connettori, cavi patch e accessori.

  • Velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Innovativo cablaggio ibrido
  • Patch panel e ripartitori per il montaggio dei modelli da 19"

 

Connettori industriali

Connettori industriali  

Connettori industriali

I connettori industriali proteggono le vostre interfacce e garantiscono anche nelle condizioni più critiche una trasmissione sicura di energia, dati e segnali. Resistono alla sporcizia, all'acqua, alle vibrazioni e alle elevate sollecitazioni meccaniche offrendo una tenuta ermetica fino al grado di protezione IP69K.

  • Custodia in metallo conduttiva con compatibilità elettromagnetica
  • Custodie protettive e custodie base per montaggio e inserimento
  • Inserti contatti modulari a polo fisso con svariati sistemi di collegamento
  • Superfici conduttive con compatibilità elettromagnetica

 

Connettori rettangolari modulari

Connettori rettangolari modulari  

Connettori rettangolari modulari

I connettori rettangolari modulari permettono connessioni compatte per l'uso in dispositivi, morsettiere e armadi di comando. Le varie custodie, gli inserti contatti modulari e i portacontatti per contatti a crimpare consentono opzioni di collegamento flessibili per segnali, dati e potenza.

  • Custodia protettiva conforme ai gradi di protezione IP65/67/68/69K
  • Set di inserti contatti da 4 a 40 poli
  • Inserti contatti modulari per applicazioni ibride
  • Custodia di accoppiamento e da incasso

 

Sistemi di ricarica per la mobilità elettrica

Sistemi di ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale  

Sistemi di ricarica per tutte le applicazioni a livello mondiale

Phoenix Contact offre connettori per la ricarica adatti all'utilizzo in tutto il mondo per Tipo 1, Tipo 2 e per lo standard GB, sia per la ricarica in corrente alternata che per la ricarica rapida in corrente continua. I cavi per la ricarica in AC e DC e le prese di ricarica in AC lato infrastruttura sono sicuri, affidabili e semplici.

  • Cavo per la ricarica in DC per CCS Tipo 1, CCS Tipo 2 e standard GB/T
  • Cavo per la ricarica in AC Tipo 1, Tipo 2 e GB/T
  • Prese per la ricarica in AC lato infrastruttura Tipo 2 e GB/T
  • Accessori coordinati, come coperchio di protezione, supporto e kit di riparazione

 

Connettori fotovoltaici

Connettori fotovoltaici  

Connettori fotovoltaici

I connettori fotovoltaici di Phoenix Contact coprono un'ampia gamma di applicazioni:
connettori AC e DC confezionabili, connessioni di dispositivi e sistemi di collegamento per moduli fotovoltaici, il fotovoltaico integrato negli edifici (BIPV) e gli inverter di modulo consentono soluzioni di collegamento universali.

  • Connettori AC e DC con grado di protezione IP 66/68
  • Connessioni AC e DC di dispositivi con grado di protezione IP65/66/68
  • Morsetti passanti e per circuiti stampati per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 600 V (UL)
  • Sistemi di collegamento per BIPV e invertitori di modulo

 

Sistemi di installazione

Sistemi di installazione  

Sistemi di installazione

Che si tratti di una connessione di potenza semplice, di distribuzione dell'energia o del collegamento di apparecchi, con i sistemi di installazione IPD e QPD è possibile connettere cavi in tempi rapidi grazie alla tecnica di connessione Push-in e alla connessione rapida QUICKON IDC.

  • Connessioni fisse e a innesto
  • Soluzioni per IP68/69K/IK07
  • Per correnti fino a 40 A e tensioni fino a 690 V
  • Per conduttori fino a 5 x 6 mm2

 

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19  

Morsettiere portaschede e connettori femmina da 19"

Con le morsettiere portaschede e i connettori femmina per le applicazioni da 19" è possibile ampliare le funzioni degli armadi di comando in modo pratico e sicuro. Le connessioni a vite e a molla consentono di cablare con facilità gli elementi di collegamento e garantiscono il fissaggio sicuro in qualsiasi posizione nell'armadio di comando.

  • Morsettiere portaschede da 19" con connessione a vite a norma IEC 60603-1/DIN 41617 e IEC 60603-2/EN 60603-2
  • Connettori femmina da 19" con connessione a vite o a molla posteriore a norma EN 60603-2/EN 60603-2

 

Morsetti per circuiti stampati

Morsetti per circuiti stampati  

Morsetti per circuiti stampati

I morsetti per circuiti stampati consentono la trasmissione facile e sicura di segnali, dati e potenza direttamente al circuito stampato. Il tipo di connessione a ingombro ridotto si adatta a molteplici possibilità d'impiego nel settore industriale e nel settore dei processi.

  • Per sezioni di conduttore da 0,14 a 95 mm²
  • Per correnti fino a 232 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla o a perforazione di isolante
  • Per passi da 2,5 mm a 20 mm

 

Connettori per circuiti stampati

Connettori per circuiti stampati  

Connettori per circuiti stampati

I nostri connettori per circuiti stampati offrono un collegamento universale e di facile manutenzione per quasi ogni apparecchiatura nei diversi settori e mercati.

  • Per sezioni di conduttore da 0,14 a 35 mm²
  • Per correnti fino a 125 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con connessione a vite, a molla, a perforazione di isolante o a crimpare
  • Bloccaggio mediante molle o flange a vite

 

Morsetti passanti per correnti di punta

Morsetti passanti per correnti di punta  

Morsetti passanti per correnti di punta

Con i morsetti passanti per correnti di punta è possibile trasmettere correnti e tensioni elevate attraverso la parete della custodia in modo sicuro e affidabile. I diversi sistemi di collegamento rendono possibili soluzioni di trasmissione flessibili.

  • Per sezioni di conduttore da 4 a 150 mm²
  • Per correnti fino a 309 A e tensioni fino a 1000 V
  • Con collegamenti a vite, a molla, T-LOX o a bullone
  • Per spessori della parete da 1 a 6 mm

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza

Competenza e altro

Entrate nel mondo dei nostri connettori e custodie per l'elettronica.

Volete un appuntamento digitale? Chiedete a Conny

Prenotate in autonomia un appuntamento online con i nostri esperti. Inserite le informazioni necessarie, Conny vi fisserà un appuntamento virtuale ad hoc.

conny
Chattate con Conny

Altre informazioni

Guida prodotti per connettori e custodie per lelettronica

Guida prodotti

Panoramica dei connettori e delle custodie per l'elettronica.

Per saperne di più
Nuovi connettori e custodie per lelettronica di Phoenix Contact

Nuovi connettori e custodie per l'elettronica

Scoprite i nostri nuovi connettori per la trasmissione di segnali, dati e potenza e le innovative custodie per l'elettronica.

Vai alle novità 2019/2020
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tZVdb9owFIZ_TS6N7SSOk8vCJFpaVlZYR3JjOcYGT_lqYkjZr5-BSVMnkWxiiSI5ts553qNjvw5M4BomBT_oLTe6LHhm53ESMHeKEb738fz55ZWiL4vw0SdzMokIga8wHsM4OPKNu4XfuqLRmMCkG3bJR1eeO_R3-df0X2hffmzz6bWAqW8FDlq28GtR1rltzhImMKmE3sB4g4kbcuoCIqkCvvIViBAOAKbcFR5PXUEJvEd9CvRGhW78oz8ofjIwftjmLINh8bdWP-s6vNNnfLKq_v72ltzBRJSFke8GrrXRxkGtTB2Uc104qKrLzV6YxkGZbgyr-Fbab8HTTDas1WbHcsJMyXLssirbb4EumKUVUpiyblgFcAgQtq-DAk96SnLfFiwF8LErQUpdF1AUqYhyghQW1pFJV93nO-Ec0GX6ToJ19VIb9rBii_XkYdVnAXJpvM6rTAtt5uVGZjA29V6elrk43XswbiSvxa6bFT11nJhIutwLItuSQNkt5aEC3PcCQEnkIT8MFVdRH54Miv80LH41bHNW9Eb8rO9f0GOnUqlfyw66nBZWy2af_Tk9Cek0H7UiH6FR9S5GvzNHHyLPZvxvsj2b7_-LDaq8OGoN4tmhbVcqn6Thx-HoIb3YVYfPp5Af4w_Dk5qbEHn5T7xnfxk!/?q=7%2F8%22&uri=pxc-search%3Awebsite&library=itit

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi