Gestione del parco fotovoltaico

Gestione del parco fotovoltaico

Raccolta dati

La gestione di grandi impianti FV richiede un monitoraggio e un controllo continui a livello di segmento.

Torna a Monitoraggio e diagnosi

Categorie

Cerca in Gestione del parco fotovoltaico

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Affinché possiate ottenere una produzione di energia secondo le vostre aspettative utilizzando l'energia solare, vi offriamo soluzioni adatte ad ogni vostra esigenza. Con gli affidabili prodotti per il monitoraggio sarete sempre informati sullo stato dei vostri impianti fotovoltaici e potrete reagire di conseguenza, ottenendo rendimenti massimi.

I vantaggi

  • Proteggete i moduli fotovoltaici dai danni dovuti a fulmini e sovratensioni e aumentate il rendimento dei moduli con scatole di connessione compatte e su misura
  • Utilizzo efficiente dell'energia solare con i sistemi di monitoraggio delle singole stringhe
  • Grazie alla modalità di riconoscimento automatica, tutti i sistemi del parco fotovoltaico vengono connessi semplicemente tramite Plug & Play
  • Reti elettriche stabili grazie al nostro regolatore di alimentazione certificato a norma VDE-AR-N 4110/-20

Scatola di collegamento del generatore

GAK con fusibile a stringhe esterno alla cassetta di distribuzione  

Il GAK con fusibile a stringhe esterno convince per la sua forma compatta

I progettisti e gli installatori vogliono ottenere rendimenti massimi dai propri impianti. Le scatole di collegamento del generatore (GAK) di Phoenix Contact combinano importanti funzioni per aumentare le prestazioni degli impianti in una custodia dal design compatto.

Le scatole raccolgono e distribuiscono le correnti delle stringhe, proteggono i singoli moduli da danni causati da fulmini o sovratensioni e monitorano le prestazioni degli impianti. In base alle vostre esigenze, potrete scegliere tra un GAK con fusibili a stringhe standard e un GAK particolarmente compatto con fusibili a stringhe esterne alla cassetta di distribuzione.

Monitoraggio stringhe

Solarcheck per il monitoraggio delle stringhe  

SOLARCHECK vi fornisce informazioni affidabili sulle prestazioni del vostro impianto fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici devono ottenere il massimo rendimento energetico dalla corrente solare nel minor tempo possibile. È quindi necessario reagire immediatamente ai guasti delle singole stringhe. Con il sistema di monitoraggio della corrente delle stringhe di Phoenix Contact è possibile reagire tempestivamente ad anomalie e dissipazione di potenza.

Il sistema è costituito da un modulo di comunicazione e vari moduli di misurazione, con cui potete monitorare in modo sicuro le correnti e le tensioni dei vostri impianti.

Comunicazione inverter

Comunicazione inverter  

La vostra libreria software per progetti fotovoltaici

SOLARWORX include librerie software per PC WORX particolarmente indicate per la realizzazione di progetti fotovoltaici.

Tali librerie offrono, tra l'altro, moduli driver pronti all'uso per la comunicazione con tutti i modelli di inverter più diffusi. Per fare in modo che i costi di engineering durante la messa in funzione degli impianti fotovoltaici rimangano contenuti, sviluppiamo costantemente nuovi driver e blocchi funzionali per il collegamento di sensori ambientali e per l'aggiornamento dei sistemi di tracciamento solare.

 

Data logger

Data logger  

Il data logger registra tutti i dati rilevanti

La gestione di grandi impianti fotovoltaici richiede un monitoraggio continuo. Il nostro data logger registra tutti i dati rilevanti relativi alle condizioni ambientali, nonché allo stato delle stringhe FV e dell'inverter.

Regolazione di alimentazione

Regolazione di alimentazione  

Il nostro regolatore EZA è certificato a norma VDE-AR-N-4110/20

Il regolatore registra i parametri della connessione di rete. Le grandezze di regolazione vengono calcolate in base ai requisiti degli operatori della rete e trasmesse agli inverter. Grazie a questo sistema di controllo ad anello chiuso, la centrale FV svolge le funzioni di supporto alla rete richieste per il collegamento a media o alta tensione.


Ulteriori informazioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Tel. 02 660591

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi