Software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici

Software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici

Ingegnerizzazione efficiente

Librerie software per una rapida e semplice realizzazione dei progetti fotovoltaici.

Cerca in Software per il monitoraggio di impianti fotovoltaici

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Solarworx è sinonimo di librerie PC WORX per la realizzazione dei progetti fotovoltaici. Tali librerie comprendono, as es., blocchi complessi per il calcolo della posizione del sole e il puntamento degli impianti fotovoltaici. L'intero pacchetto è arricchito dalla presenza di driver per data logger e interfacce per inverter.

I vantaggi

  • Minore ingegnerizzazione grazie a blocchi funzionali già programmati
  • Affidabilità nel funzionamento degli impianti fotovoltaici grazie all'esecuzione di test approfonditi sui blocchi funzionali
  • Flessibilità grazie allo standard internazionale di programmazione IEC 61131
  • Numero di funzioni disponibili in continua crescita grazie al costante ampliamento della libreria del modulo

Soluzione di monitoraggio per impianti fotovoltaici

Monitoraggio impianti fotovoltaici  

La soluzione di monitoraggio universale per gli impianti fotovoltaici

La soluzione di monitoraggio con il software PV Monitor+ è ideata al meglio per impianti​ fotovoltaici ad uso commerciale con​ una​ potenza​ nominale​ massima​ di​ 500​°kW. Le tensioni e le correnti sono registrate da un microcontrollore modulare. Se questi valori superano in eccesso o difetto i parametri impostati, viene inviato un allarme in forma di e-mail o SMS. In questo modo la potenza del sistema è sempre sotto controllo.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591