Custodia modulare ME-MAX

Custodia modulare ME-MAX

Ampio spazio disponibile con la struttura a dischi flessibile

Con un design funzionale e spessori compresi fra 12,5 e 90 mm, le custodie ME MAX offrono le soluzioni adatte per le vostre apparecchiature elettroniche.

Torna a Custodie per guide DIN

Categorie

Cerca in Custodia modulare ME-MAX

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Custodie per l'elettronica modulari, funzionali e orientate al design ME-MAX per la moderna elettronica industriale: la tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità garantiscono una struttura dei dispositivi in base alle specifiche esigenze.

I vantaggi:

  • La custodia a struttura modulare consente di realizzare soluzioni di elettronica variabili
  • Utilizzo efficiente della superficie a disposizione per l'installazione di circuiti stampati, per la gestione e la visualizzazione
  • Tecnologie di connessione su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza (fino a 42 A) con diversi passi
  • Connettore per guida di montaggio trasversale TBUS o connettore Power per la comunicazione componente-componente

Custodie modulari

Custodie modulari  

Applicazioni flessibili grazie al principio della modularità

Il montaggio efficiente di un dispositivo è decisamente influenzato dalla custodia utilizzata. Pertanto, le custodie ME-MAX forniscono un semplice bloccaggio delle singole parti. Inoltre, le custodie ME-MAX possono essere ampliate con elementi intermedi.

  • Montaggio dei dispositivi semplice e rapido
  • Espansione modulare in larghezza con gli elementi intermedi

Tecnologia di connessione flessibile

Tecnica di connessione  

Tecnica di connessione

La tecnologia di connessione è determinante per un dispositivo compatto; Phoenix Contact offre dispositivi con differenti passi e numero di poli. Consente di inviare, ad esempio, segnali di comando di pochi Milliampere o tensioni di alimentazione di molte centinaia di Volt. Si potrà avere quindi una tecnologia di connessione per ogni applicazione.

  • Sistema di collegamento con passo da 3,5 a 7,5 mm per tensioni fino a 600 V secondo UL
  • Sono disponibili morsetti per circuiti stampati e tecnologie di connessione ad innesto
  • Tecnologia di connessione Push-in e a vite per tutte le tipologie di morsetti

Connettori bus per guide di montaggio

Connettori bus per guide di montaggio  

Connettore TBUS per una semplice connessione dei moduli

Il collegamento semplice e senza errori dei componenti sulla guida di montaggio è fondamentale per un sistema innovativo e sostenibile.

  • Trasmissione dei dati in seriale e in parallelo, con un massimo di 5 poli, realizzabile sulla guida di montaggio
  • Utilizzo ottimale della superficie del circuito stampato grazie all'adattatore ME-TBUS
  • Distribuzione di correnti elevate fino a 42  A a 60 V DC tra i componenti con i connettori PCO

 

Indicatore di segnali ottico

Fibra ottica  

Indicatore di segnali ottico

I conduttori in fibra ottica HS LC per custodie per l'elettronica sono disponibili in diverse versioni. Su richiesta, possiamo elaborare custodie per l'elettronica personalizzate.

  • I conduttori in fibra ottica sono studiati appositamente per le custodie per l'elettronica
  • Semplice montaggio sul circuito stampato grazie ai perni a pressione
    Resistenza ESD

Custodie per l'elettronica modulari di Phoenix Contact

Le custodie modulari consentono di proteggere completamente il circuito stampato, offrendo una soluzione ottimale per ogni esigenza. Risparmiate contemporaneamente spazio, tempo e costi. Approfittate dell'ampia gamma di opzioni disponibili. Utilizzate custodie sicure, resistenti e collaudate per dispositivi (semi)industriali. Le nostre custodie consentono di sfruttare in modo ottimale lo spazio nell'applicazione grazie alla disponibilità di differenti larghezze e altezze.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Assistenza


Sistema custodia modulare ME-MAX

Sistema custodia con struttura a dischi flessibile

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi