Convertitori di interfaccia

Convertitori di interfaccia

Adattamento delle interfacce

Conversione delle interfacce su altri standard oppure aumento dell'immunità dai disturbi: Phoenix Contact offre la soluzione adatta alle vostre esigenze.

Torna a Convertitori ottici e isolatori galvanici

Categorie

Cerca in Convertitori di interfaccia

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i convertitori industriali di Phoenix Contact è possibile impostare diverse interfacce seriali, a protocollo trasparente, su altri standard. Con gli isolatori galvanici potrete prevenire pericolose correnti di compensazione, proteggendo efficacemente i terminali da accoppiamenti transitori.

I vantaggi

  • Adattamento delle interfacce e collegamento tramite l'utilizzo di convertitori
  • Maggiore raggio d'azione e velocità grazie alla segmentazione della rete
  • Prevenzione di correnti di compensazione grazie a una separazione galvanica di alta qualità tra i singoli segmenti

Un dispositivo: tre funzioni

Convertitore per la regolazione dellinterfaccia  

Convertitore RS-232 per RS-422 e RS-485

Con il convertitore RS-232 potrete impostare la vostra interfaccia RS-232 sui seguenti formati:

  • RS-422: a 4 conduttori punto-punto
  • RS-485: a 2 conduttori, half duplex
  • RS-485: a 4 conduttori, full duplex
  • Velocità di trasmissione 4,8 kBit/s fino a 115,2 kBit/s

Note aggiuntive:

  • Indicatori LED per la trasmissione e ricezione dei dati
  • Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232 e RS-422/485 per un sicuro disaccoppiamento del potenziale con 2 kV
  • Protezione contro le sovratensioni integrata con deviazione transitoria verso la guida DIN

Isolatore galvanico di interfaccia

Isolatore di interfaccia RS-232  

Isolatore di interfaccia RS-232

Aumentate l'immunità ai disturbi della vostra interfaccia RS-232. La separazione affidabile a 3 vie mette a disposizione un'interfaccia libera da potenziale e immune dai disturbi.

Ciò comporta notevoli vantaggi:

  • Separazione affidabile a 3 vie tra alimentatore, RS-232 e RS-232 per un sicuro disaccoppiamento del potenziale con 2 kV
  • Per tutte le velocità di trasmissione fino a 115,2 kBit/s
  • Trasmissione dei canali di dati per i dati in uscita (TxD), i dati in entrata (RxD), delle linee di controllo RTS (Request to send) e CTS (Clear to send)
  • Visualizzazione della trasmissione dei dati attiva mediante indicatori separati per canale di trasmissione e ricezione

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza