Sistema universale di relè industriali

Sistema universale di relè industriali

Semplice impiego

Il sistema RIFLINE complete consente di realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Torna a Moduli con relè elettromeccanici e a stato solido

Categorie

  • Elenco prodotti Moduli completi
    Moduli completi

    I moduli completi sono utilizzabili universalmente e sono composti da un morsetto base e un relè elettromeccanico a innesto.

  • Elenco prodotti Relè singolo
    Relè singolo

    I relè singoli con scatole di montaggio modulari possono essere ordinati singolarmente e combinati in modo individuale.

Cerca in Sistema universale di relè industriali

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Indipendentemente dall'impiego - separazione, duplicazione o amplificazione dei segnali - il campo d'applicazione va dal relè di accoppiamento e temporizzato alla sostituzione di piccoli relè. Il sistema di relè a innesto universale è caratterizzato da un impiego facile, rapido e senza errori.

I vantaggi

  • Semplicità d'impiego grazie al moderno principio di cablaggio e ripartizione di potenziale
  • Semplice espansione e trasformazione in relè temporizzato tramite modulo funzionale a innesto
  • Gamma di prodotti completa, in grado di coprire tutte le applicazioni di relè standard
  • Sistema affidabile per un'elevata disponibilità di macchine e impianti
  • Disponibile come modulo completo o sistema modulare
  • Il sistema di relè industriali universale è parte del sistema COMPLETE line

Semplice impiego

Semplicità duso del sistema di relè

Cablaggio semplificato (a sinistra), semplice ripartizione del potenziale (al centro) e semplice espansione (a destra)

Potrete contare sulla massima facilità di utilizzo garantita da:

  • Cablaggio semplificato
    grazie alla connessione Push-in. Ciò consente un cablaggio rapido e senza utensili.
  • Semplice ripartizione del potenziale
    con ponticelli a innesto degli accessori di sistema del programma di morsetti componibili CLIPLINE complete.
  • Semplice espansione
    con il modulo di temporizzazione multifunzionale a innesto. In un intervallo di tempo da 0,5 secondi a 100 minuti si possono selezionare tre funzioni temporali.

Ecco come si fa

Scoprite altre informazioni sul sistema di relè industriali RIFLINE complete.

Vi mostriamo come è semplice eseguire il cablaggio dei moduli con relè ed espanderli in maniera funzionale.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591