Moduli di accoppiamento ultracompatti

Moduli di accoppiamento ultracompatti

Nuovo standard per l'industria di processo

Relè di accoppiamento ultracompatti e sicuri per isolamento galvanico e regolazione della potenza.

Torna a Relè di accoppiamento di sicurezza

Categorie

Cerca in Moduli di accoppiamento ultracompatti

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

I PSRmini sono i relè di accoppiamento più sottili sul mercato. Amplificate i vostri segnali digitali e proteggete il vostro sistema mediante la separazione galvanica. I contatti a guida forzata consentono una diagnostica semplice e rapida. Ciò consente di ridurre i tempi di fermo durante le fasi della manutenzione programmata.

I vantaggi

  • Fino al 70% di risparmio di spazio senza limitazione di potenza grazie alla nuova tecnologia a relè proprietaria
  • Test di prova semplice e rapido con i contatti ad apertura forzata
  • Installazione fino alla zona Ex 2 grazie all'ampio pacchetto di omologazioni
  • Messa in servizio rapida e senza errori con l'ausilio del cablaggio di sistema

Relè di accoppiamento ultracompatti PSRmini per l'industria di processo

PSRmini per lapplicazione nel quadro elettrico con Termination Carrier  

In combinazione con PSRmini, il Termination Carrier assicura un'eccezionale densità di montaggio nel quadro elettrico

In qualità di specialisti dell'industria di processo, consideriamo l'integrità e l'affidabilità come requisiti primari per sistemi e componenti. 

Per questo motivo vi presentiamo i nostri relè di accoppiamento ultracompatti e sicuri per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza:

Adatti ai principali sistemi di controllo dei processi e in grado di soddisfare i requisiti del vostro settore, vi offriamo i moduli di accoppiamento certificati SIL per Emergency Shut Down e applicazioni Fire&Gas.

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact

Tecnologia in formato relè per Phoenix Contact  

Relè elementari con contatti ad apertura forzata

Il cuore del relè di sicurezza è il relè elementare proprietario con contatti ad apertura forzata. L'innovativa tecnologia a relè di Phoenix Contact offre la massima sicurezza e convince per i numerosi dettagli tecnologici:

  • Elevate capacità di commutazione fino a 6 A
  • Massima disponibilità grazie al doppio contatto diagnostico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Assistenza


Tecnologia a relè di PHOENIX CONTACT

Massima efficienza con minimo ingombro.

Altre informazioni

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1086946&library=itit&pcck=P-05-01-04-03-01&tab=1&selectedCategory=ALL