Diagramma a blocchi
Relè di accoppiamento - PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC
2700356
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Approvato per applicazioni di Classe I, zona 2
Spessore ridotto della custodia di soli 6,8 mm
Lunga durata grazie al filtraggio degli impulsi di prova di controllo
1 contatto di sicurezza, 1 uscita segnale digitale, 1 percorso di corrente per diagnosi
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza
Protezione anticorrosione mediante trattamento supplementare del circuito stampato