PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2
-
Moduli di sicurezza
2986960
Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, due contatti di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova integrato, connessione a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodia compatta da 17,5 mm
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
Contatti legati secondo EN 50205
2 contatti di sicurezza
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza