I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - Relè di interfaccia
2986957

Relè di accoppiamento sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi integrato di prova, morsetti estraibili, larghezza: 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia compatta da 17,5 mm
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
Contatti legati secondo EN 50205
2 contatti di sicurezza
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza