Gateway

Gateway

Collegamento dei dispositivi di campo

Comunicate, in modo semplice e flessibile, tra il dispositivo di campo e il controllore.

Torna a Comunicazione su bus di campo

Categorie

  • Elenco prodotti Gateway
    Gateway

    I gateway consentono il collegamento di apparecchiature di automazione con interfacce seriali a reti Ethernet.

I gateway convertono, in modo semplice e rapido, i segnali HART seriali basati su Ethernet o i segnali I/O basati su Profibus PA.

I vantaggi

  • Il design modulare offre flessibilità per la futura espansione del vostro impianto.
  • La conversione di segnali HART alla rete Ethernet consente di accedere rapidamente ai vostri dati.
  • Integrate fino a 20 segnali I/O esistenti analogici o digitali in un unico dispositivo Profibus PA.
  • I gateway sono parte del sistema COMPLETE line

Gateway PROFIBUS PA

Gateway PROFIBUS PA  

Gateway PROFIBUS PA

Potrete scegliere tra cinque stazioni di testa per differenti esempi applicativi. I dispositivi sono dotati di un indirizzo Profibus PA, senza necessità di programmazione, grazie alla funzione dip switch.

Gli ingressi e le uscite dei moduli di espansione vengono quindi assegnate tramite impostazioni sul dispositivo. Sono disponibili E/As analogici e digitali e un modulo di ingresso digitale NAMUR.

Gateway HART seriale

Gateway HART seriale  

Gateway HART seriale

A seconda delle applicazioni, è possibile avere accesso a tutti i dati digitali dai dispositivi HART, in modo seriale mediante RS 485 o basato su Ethernet.

Per le applicazioni in cui il tempo costituisce un fattore critico, è possibile utilizzare convenzionali gateway seriali RS 485. Ogni gateway consente la connessione fino a 32 dispositivi. Lo scambio di dati avviene in modo seriale, poiché la comunicazione viene realizzata tramite un solo master HART.

Gateway Ethernet HART

Gateway Ethernet HART  

Gateway Ethernet HART

A seconda delle applicazioni, è possibile avere accesso a tutti i dati digitali dai dispositivi HART, in modo seriale mediante RS 485 o basato su Ethernet.

Il gateway Ethernet HART fornisce l'accesso a un totale di 40 dispositivi con protocollo PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP. Ogni connessione del dispositivo dispone di un proprio master HART per poter inoltrare i dati HART il più rapidamente possibile via Ethernet.

In caso di utilizzo di una rete Modbus TCP/IP è inoltre possibile disporre di quattro ingressi e di quattro uscite digitali.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591