Connettori per dati in fibra ottica

Cablaggio in fibra ottica per velocità dati fino a 40 GBit/s

Trasmissione dati rapida e sicura

Optate per velocità dati elevate, sistemi di collegamento flessibili e programmi di protezione affidabili.

Torna a Connettori per dati

Categorie

Cerca in Connettori per dati in fibra ottica

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

L'ampio programma di prodotti di Phoenix Contact offre il sistema di collegamento idoneo al cablaggio in fibra ottica. POF per linee di trasmissione brevi fino a 75 m, PCF per distanze medie fino a 500 m o GOF per linee di trasmissione lunghe fino a 50 km. A completare l'assortimento, connessioni dei dispositivi, patch panel, giunti e distributori per guide di montaggio.

I vantaggi

  • Cablaggio orientato al futuro grazie alle velocità di trasmissione fino a 40 Gbit/s
  • Ampia gamma di applicazione grazie ai diversi tipi di fibra (POF, PCF, GOF)
  • Massima flessibilità garantita da modelli molteplici
  • Elevata sicurezza grazie alla resistenza contro i disturbi elettromagnetici

Distributori per guide DIN

Distributori per guide DIN e scatole di giunzione  

Distributori per guide DIN

Scatole di giunzione, patch panel modulari, patch panel e prese terminali per il montaggio a parete forniscono soluzioni efficienti per il complesso cablaggio di fibre ottiche. Le connessioni frontali per SC-Duplex, LC-Duplex, ST-Duplex, LC-Quad e E-2000® sono semplici da utilizzare e garantiscono una trasmissione dei dati, in tempo reale, in totale sicurezza e costante nel tempo.

  • Grado di protezione: IP20
  • Categorie delle fibre: OM1 - OM4 e OS2
  • Soluzioni modulari e preconfezionate
  • Soluzioni per rack da 19 pollici o per guide DIN (solo scatole di giunzione)

Contatto standardizzato

Contatto standardizzato  

Contatto standardizzato

Realizzate soluzioni affidabili di trasmissione dati grazie ad un ampio programma di connettori per dati standardizzati.

  • Connettori per dati in fibra ottica della serie M17 MPO
  • Connettori compatti Duplex LC
  • Connettori affidabili FSMA e ST
  • Duplex SC con tecnologia Push-Pull
  • SC-RJ per POF, GOF e PCF

 

Ampio programma di cavi

Elevate molteplicità di collegamento  

Elevate molteplicità di collegamento

Indipendentemente che si tratti di cavi preconfezionati o a metro con estremità aperta, i cavi e i sistemi di collegamento di Phoenix Contact offrono soluzioni per diversi ambiti di impiego come automazione industriale, centri elaborazione dati o cablaggio di edifici.

  • Polymer Optical Fiber (POF) fino a 100 MBit/s
  • Polymer Clad Fiber (PCF) fino a 1 MBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) multimode fino a 10 GBit/s
  • Glas Optical Fiber (GOF) singlemode fino a 40 GBit/s

 

Protocollo comune

Protocollo comune  

Protocollo comune

Indipendentemente che si tratti di meccanica e costruzione di impianti, building automation o automazione di processo, il cablaggio dati in fibra ottica consente di optare per un tipo di cablaggio flessibile, che supporta una moltitudine di sistemi bus:

  • Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT®
  • PROFINET, Sercos®, INTERBUS
  • PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, Modbus

 

Programmi di protezione affidabili

Programmi di protezione affidabili  

Programmi di protezione affidabili

Programmi di schermatura speciale, conformi completamente alla CEM, garantiscono un'elevata resistenza CEM ed ESD del cablaggio dati. I connettori e i cavi sono inoltre protetti in modo affidabile contro le condizioni severe dell'ambiente.

  • Protezione dalle temperature estreme
  • Protezione dai liquidi
  • Protezione antivibrazione
  • Protezione dalla luce UV

Strumenti per il confezionamento sul campo

Confezionamento sul campo  

Confezionamento sul campo

Confezionate i cavi in fibra ottica direttamente sul campo. Gli strumenti di confezionamento di Phoenix Contact consentono collegamenti sicuri dal punto di vista del processo e in tempi brevissimi.

  • Strumenti per tutti i tipi di fibra
  • Senza operazioni di incollaggio e lucidatura
  • Set di utensili con accessori pratici

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili

Assistenza


Utensili GOF per fibra ottica

Confezionamento semplice e affidabile di fibre di vetro.


Utensili per cavi in fibra ottica

Confezionamento di fibre polimeriche semplice e affidabile.

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi