Connettori dati

Connettori dati per una velocità di trasmissione fino a 40 GBit/s

Varie soluzioni per il cablaggio dati

Approfittate dei connettori e dei cavi confezionabili individualmente per velocità dati fino a 40 GBit/s.

Torna a Connettori

Categorie

Cerca in Connettori dati

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Con i connettori di Phoenix Contact avrete la garanzia di una trasmissione dati sicura e affidabile. Grazie ai diversi modelli, codifiche e pin d'inserimento, potrete realizzare in modo flessibile soluzioni continue per la trasmissione dati. La gamma di prodotti comprende sistemi di connettori confezionabili e preconfezionabili, in rame e in fibra ottica.

I vantaggi

  • Massima flessibilità garantita da tantissimi modelli
  • Semplicità di montaggio grazie alla tecnologia di connessione senza utensili
  • Ampia gamma di applicazioni grazie al supporto di sistemi bus comuni
  • Elevata sicurezza anche in ambiente industriale grazie a sistemi di connettori standardizzati

Connettori dati in rame

Connettori dati in rame  

Connettori dati in rame

I complessi processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Approfittate dei potenti connettori e cavi confezionabili in campo.

  • Cablaggio high speed fino a 10 GBit/s orientato al futuro
  • Soluzioni di cablaggio continuo per il Single Pair Ethernet (SPE)
  • Innovativo cablaggio ibrido
  • Soluzioni per IP20, IP65/67 e IP69K
  • Connessione IDC, Pierce o Push-in

 

Connettori dati in fibra ottica

Connettori dati in fibra ottica  

Connettori dati in fibra ottica

Elevata velocità di trasmissione, valori di attenuazione bassi, insensibilità alle interferenze elettromagnetiche:
i cavi in fibra ottica permettono una trasmissione all'avanguardia in impianti industriali e infrastrutture. Indipendentemente dal tipo di fibra o interfaccia, nella nostra ampia gamma di prodotti potrete scegliere la tecnologia di connessione adatta alle vostre esigenze.

  • Soluzioni per IP20/IP65/67
  • Connettori in fibra ottica con i pin d'inserimento ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipi di fibra POF, PCF e GOF (multimodale e monomodale)
  • Varianti con lucidatura PC e APC
  • Connettori dati a fibra ottica della serie M17 MPO per la trasmissione dati in tempo reale in reti elettriche intelligenti
  • Utensili adatti a ogni tipo di fibra

 

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili

Assistenza


Scatole di giunzione compatte della serie FDX 20

Trasmissione dati all'avanguardia.


Connettori per dati di PHOENIX CONTACT

Connettori per dati per cablaggio in rame e fibra ottica

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè