Custodie per guide DIN

Custodie per guide DIN

Custodie per l'elettronica per il vostro quadro elettrico

Le nostre custodie per quadri elettrici offrono soluzioni adatte alle vostre esigenze.

Torna a Custodie per l'elettronica

Categorie

Cerca in Custodie per guide DIN

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Totale flessibilità in termini di forma, colore e funzione: le custodie per guide DIN sono la protezione ideale per l'elettronica. Proteggono i circuiti stampati integrati, sono facili da montare sulle guide DIN e offrono interfacce integrate in modo ottimale per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

I vantaggi:

  • Ampia gamma di custodie standard per montaggio su guida DIN
  • Montaggio della custodia semplice e rapido
  • Tecnologia di connessione universale o integrata in modo fisso
  • Numerose varianti grazie alla stampa e alla lavorazione dell'assortimento in base alle esigenze del cliente

Custodie modulari ICS

Custodie per lelettronica modulari della serie ICS per diverse tecnologie di connessione  

Custodie per l'elettronica modulari della serie ICS per diverse tecnologie di connessione

Le versatili soluzioni realizzate con le custodie per l'elettronica modulari ICS sono progettate per soddisfare tutti i requisiti dei dispositivi orientati al futuro nell'automazione industriale. Usufruite di un sistema di custodie con differenti dimensioni, tecnologie di connessione variabili (come RJ45, D-SUB, USB e prese per antenna) e connettori bus per guide DIN opzionali. La serie viene costantemente ampliata con ulteriori larghezze e accessori.

Custodie modulari BC

Custodie modulari BC  

Custodie modulari BC

Le custodie per l'elettronica modulari della serie BC sono la soluzione ideale per le applicazioni orientate al futuro nell'automazione di edifici. Le custodie per l'elettronica sono caratterizzate da un design moderno, varie connessioni per circuiti stampati ed efficienti connettori bus per guide DIN.

  • Custodie di grandi dimensioni
  • Ottimizzate per i quadri di distribuzione grazie al design a norma DIN 43880
  • Connessione tra dispositivo e dispositivo tramite connettore bus a elevato numero di poli nella guida DIN

Custodie modulari per applicazioni Raspberry Pi

Custodie modulari per applicazioni Raspberry Pi  

Custodie modulari per applicazioni Raspberry Pi

Le custodie per l'elettronica modulari della serie RBI-BC sono progettate specificatamente per l'integrazione del minicomputer Raspberry Pi. Le custodie, progettate a norma DIN 43880, sono componibili e possono essere fissate sulla guida DIN o direttamente alla parete. Le interfacce opzionali consentono di ampliare facilmente le funzioni del computer single-board integrato.

  • Ampliamento personalizzato delle funzioni tramite interfacce opzionali e altri accessori
  • Montaggio rapido e senza utensili grazie al semplice bloccaggio degli elementi della custodia
  • Connettore bus per guide DIN a 16 poli per la comunicazione fra i moduli in serie e in parallelo

Custodie modulari della serie ME

Custodie modulari della serie ME  

Custodie modulari della serie ME

Con le custodie per l'elettronica della serie ME i circuiti stampati equipaggiati diventano moduli elettronici semplici da montare. La tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità assicurano una progettazione dei dispositivi specifica per le diverse applicazioni.

  • Ampia gamma di tecnologie di connessione per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Custodie semplici da montare
  • Connettori trasversali per guide DIN o integrati nella custodia per la comunicazione tra i moduli

Custodie modulari della serie ME MAX

Custodie modulari della serie ME MAX  

Custodie modulari della serie ME MAX

Custodie ME MAX modulari, funzionali e orientate al design, per l'elettronica industriale moderna: la tecnologia di connessione variabile, i connettori bus e la modularità consentono di progettare i dispositivi in modo specifico per le diverse applicazioni.

  • Utilizzo efficiente della superficie a disposizione per l'equipaggiamento dei circuiti stampati, il comando e la visualizzazione
  • Tecnologie di connessione su misura per la trasmissione di segnali, dati e potenza
  • Connessione tra dispositivo e dispositivo tramite connettore bus nella guida DIN

Custodie multifunzione della serie ME-IO

Custodie multifunzione della serie ME-IO  

Custodie multifunzione della serie ME-IO

La gamma di custodie ME-IO è particolarmente indicata per applicazioni con spazio di installazione ridotto. La tecnologia di connessione Push-in frontale e la forma compatta consentono di realizzare singoli dispositivi con fino a 54 poli.

  • Larghezza minima di soli 18,8 mm
  • Tecnologia di connessione Push-in con sistema Lock and Release per agevolare l'installazione e lo smontaggio dei connettori
  • I connettori ponticellati con connessione TWIN sostituiscono i puntalini TWIN
  • Possibilità di diverse combinazioni di coperture per custodia e connettori nell'area anteriore.

Custodie multifunzione della serie ME-PLC

Custodie multifunzione della serie ME-PLC  

Custodie multifunzione della serie ME-PLC

Le custodie per l'elettronica multifunzione della serie ME-PLC sono ideali per applicazioni che necessitano di molto spazio per l'installazione e di una tecnologia di connessione frontale. Questo tipo di custodia offre un'ampia superficie di equipaggiamento per il circuito stampato abbinata a connettori bus per guide DIN efficienti per la massima versatilità.

  • Custodie di grandi dimensioni
  • Connettori bus per guide DIN per layout personalizzati del circuito stampato
  • Tecnologia di connessione dei circuiti stampati con sistema Lock and Release per agevolare l'installazione e lo smontaggio dei connettori
  • Tecnologia di connessione ad innesto o saldata

Custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC

Custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC  

Custodie a profili estrusi della serie UM-BASIC

Le custodie a profili estrusi UM-BASIC combinano tempi di montaggio brevi con grande flessibilità nella scelta della tecnologia di connessione. Lo spessore ridotto favorisce la realizzazione di componenti elettronici piatti e il loro montaggio sulle guide DIN o direttamente sulla parete.

  • I connettori per il cablaggio restano accessibili, mentre l'elettronica è protetta dal contatto accidentale grazie al posizionamento flessibile delle coperture
  • Meno lavoro di cablaggio e maggiore rapidità di montaggio con la connessione bus opzionale
  • Collegamento di terra flessibile grazie ai contatti PE montabili su entrambi i lati
  • Sfruttamento ottimale anche con componenti molto ingombranti

Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO

Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO  

Custodie a profili estrusi della serie UM-PRO

La moderna elettronica industriale diventa sempre più compatta, decentralizzata e orientata ai processi. Le flessibili basi portamoduli e le custodie a profili estrusi della serie UM-PRO consentono di risparmiare spazio e tempo preziosi e possono essere utilizzate anche a temperature elevate:

  • il poliammide ne consente infatti l'impiego fino a 100° C, con possibilità di omologazione UL
  • I connettori per il cablaggio restano accessibili, mentre l'elettronica è protetta dal contatto accidentale grazie al posizionamento flessibile delle coperture
  • Sfruttamento ottimale anche con componenti ingombranti

Custodie a profili estrusi della serie UM-ALU

Custodie a profili estrusi della serie UM-ALU  

Custodie a profili estrusi della serie UM-ALU

La custodia UM-ALU è realizzata completamente in alluminio: garantisce un'eccellente compatibilità elettromagnetica (EMC) e la massima flessibilità di equipaggiamento. Queste custodie sono pertanto particolarmente indicate per gli ambienti industriali caratterizzati da elevato potenziale di disturbo elettromagnetico.

  • Elevate proprietà di schermatura
  • Buone caratteristiche termiche
  • Elevata flessibilità grazie ai profili di diverse dimensioni e alle varie coperture

Custodie di supporto della serie EH

Custodie di supporto della serie EH  

Custodie di supporto della serie EH

Le custodie di supporto della serie EH permettono una semplice progettazione di applicazioni universali per i dispositivi. Sette larghezze, due profondità e tre varianti di coperchi rendono possibili più di 100 combinazioni.

  • Montaggio su guida DIN o a parete per un fissaggio dei dispositivi in funzione dell'applicazione
  • Diverse varianti di coperchi
  • Fessure di ventilazione integrate
  • Posizionamento flessibile del circuito stampato in tutte e tre le dimensioni
     

Kit di sviluppo

Kit di sviluppo  

Kit di sviluppo

Con i kit di sviluppo è possibile realizzare rapidamente prototipi e dispositivi pre-serie. I kit per le diverse serie di custodie permettono la realizzazione di layout elettronici e soluzioni di connessione personalizzati.

  • Soluzioni personalizzate realizzabili in modo semplice e rapido grazie ai kit di sviluppo predefiniti
  • Sistemi di custodie completi con tecnologia di connessione integrata
  • Sono disponibili basette millefori idonee per l'equipaggiamento manuale
  • Connettori bus per soluzioni complete di dispositivi

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Custodia per l'elettronica

Assistenza

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Electronics_housings_P-01/bf184df7-b458-487a-81f6-a86ac6c22e9d