Connettori dati in rame

Cablaggio in rame per velocità dati fino a 10 GBit/s

Soluzioni di connessione molteplici

Sia che si tratti di cablaggio ad alta velocità o di cablaggio ibrido innovativo, i conduttori in rame ti consentiranno di trasmettere i dati in modo sicuro e affidabile.

Torna a Connettore dati

Categorie

Cerca in Connettori dati in rame

Mostrare tutti i prodotti di questa categoria

Le velocità di trasmissione e le quantità di dati aumentano costantemente. I componenti della categoria CAT6A consentono di impiegare velocità di trasmissione dati fino a 10 GBit/s anche nelle infrastrutture e nell'industria. I connettori dati in rame di Phoenix Contact garantiscono uno scambio dati sicuro e affidabile.

I vantaggi

  • Cablaggio orientato al futuro grazie alle velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s
  • Ampia gamma di applicazione grazie al supporto di sistemi bus comuni
  • Semplicità di montaggio grazie a tecnologie di connessione senza utensili
  • Elevata sicurezza anche in ambiente industriale grazie ai sistemi di connettori standardizzati

Pin d'inserimento standardizzati

Pin dinserimento standardizzati  

Pin d'inserimento standardizzati

Realizza soluzioni di trasmissione dati continue e flessibili sulla base di un ampio programma di connettori dati standardizzati e di una vasta scelta di accessori.

  • Connettori circolari M8 ed M12
  • Connettori per Single Pair Ethernet (SPE)
  • RJ45
  • Variante pin d'inserimento industriale 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Connettori IP20 e IP67 per Single Pair Ethernet

Connettori IP20 e IP67 per Single Pair Ethernet  

Connettori IP20 e IP67 per Single Pair Ethernet

Per Single Pair Ethernet (SPE) si intende una tecnologia Ethernet di nuova generazione attraverso cui realizzare un cablaggio di rete efficiente e a prova di futuro. I connettori e i cavi normalizzati consentono per la prima volta la comunicazione continua dal sensore al cloud. Ciò semplifica la connessione digitale e la modularità delle tue macchine e dei tuoi impianti. Con una sola coppia di fili potrai trasmettere dati fino a 1 GBit/s e potenze fino a 60 W in tutte le applicazioni fino a 1000 metri. Grazie ai connettori per circuiti stampati SPE estremamente compatti per i processi di saldatura THR e a onda risparmierai il 50% di spazio nel dispositivo e realizzerai una connessione automatizzata.

Facile confezionamento sul campo

Facile confezionamento sul campo  

Facile confezionamento sul campo

I connettori di Phoenix Contact offrono tecnologie di connessione sicure e comode per diversi ambiti di impiego come la costruzione di macchine, centri elaborazione dati o applicazioni per esterni.

  • Connessione IDC
  • Connessione Pierce
  • Connessione Push-in
  • Passaparete versatili per dispositivi e quadri elettrici

 

Protocolli comuni

Protocolli comuni  

Protocolli comuni

Sia che si tratti di costruzione di macchine ed impianti, di automazione di edifici o di automazione dei processi, con i connettori dati in rame usufruirai di un tipo di cablaggio flessibile che supporta svariati sistemi bus:

  • EtherNet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Sistemi di protezione affidabili

Sistemi di protezione affidabili  

Sistemi di protezione affidabili

Sistemi di schermatura specifici completamente conformi alla EMC soddisfano i più elevati requisiti EMC ed ESD. Inoltre, i connettori e i cavi sono protetti in modo affidabile da condizioni ambientali estreme.

  • Protezione dalle temperature estreme
  • Protezione dai liquidi
  • Protezione antivibrazione
  • Protezione dalla luce UV

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591

Configuratore

Configurare prodotti e soluzioni per le propria applicazione personalizzata.

Cavi e fili

Assistenza


Connettori RJ45

Robusti connettori RJ45 con connessione rapida per 10 Gbit/s.

Soluzioni complete per le reti industriali

Soluzioni complete per le reti industriali

Scoprite cosa è necessario considerare in fase di pianificazione, implementazione e protezione della vostra rete di comunicazione industriale moderna.

Reti industriali

Sistema di relè RIFLINE complete

Con il sistema RIFLINE complete è possibile realizzare tutte le applicazioni di relè standard.

Sistema di relè RIFLINE complete
Vai ai moduli con relè
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/it?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/itit/web/main/products/subcategory_pages/Data_plug-in_connectors_P-20-02/46053262-efc2-4f8c-a7d1-7d1e20ea1bab