Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 1; dotazione: Interruttore DC per i vigili del fuoco; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; tipo di inserimento conduttore: SUNCLIX; volume di consegna: Connettori DC per la connessione della scatola di collegamento del generatore
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici
Per proteggere in modo ottimale gli impianti fotovoltaici dai fulmini diretti e dalle sovratensioni è necessario utilizzare i quadri di stringa. I nostri quadri di stringa sono soluzioni di sistema affidabili, pronte per l'installazione e l'uso, che proteggono l'inverter direttamente dagli ingressi di tensione continua o alternata. Gli accoppiamenti di sovratensione vengono diretti al potenziale di terra.
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 2; dotazione: Interruttore DC per i vigili del fuoco; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo
Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; numero di MPP Tracker supportati: 1; dotazione: Interruttore DC per i vigili del fuoco; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 12 x 2 stringhe. Stesso numero di stringhe di ingresso e di uscita. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1/2), sezionatore del carico DC per vigili del fuoco con accesso remoto e pressacavi per il lato di ingresso e di uscita.
Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 2 x 1 stringa. Con protezione contro la sovratensione (tipo 2), 2 x sezionatori DC e pressacavi per il lato d'ingresso e di uscita.
Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 1x 1 stringa. Con protezione contro la sovratensione (tipo 2), sezionatore DC e pressacavi per il lato ingresso e uscita.
Quadro di stringa, tensione MPP: 1500 V DC, numero di stringhe: 16, dotazione: sezionatore DC, monitoraggio stringhe, protezione contro la sovratensione (tipo 2), portafusibili (DC +/-, inserto fusibile selezionabile), sezione del conduttore DC OUT: max. 300 mm2, comunicazione: RS-485, orientamento della custodia: verticale, tipo di ingresso cavi: pressacavi
Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 1 x 2 stringhe. Con protezione contro la sovratensione (tipo 2), sezionatore DC e pressacavi per il lato ingresso e uscita.
Quadro di stringa per impianti fotovoltaici fino a 1000 V DC per il collegamento di 4x 2 stringhe. Stesso numero di stringhe di ingresso e di uscita. Con protezione contro la sovratensione (tipo 1/2) e pressacavi per il lato d'ingresso e di uscita. Collegamento del MPP Tracker ripartito in due custodie.
Quadro di stringa, tensione MPP: 1500 V DC, numero di stringhe: 24, dotazione: sezionatore DC, monitoraggio stringhe, protezione contro la sovratensione (tipo 2), portafusibili (DC +/-, inserto fusibile selezionabile), sezione del conduttore DC OUT: max. 300 mm2, comunicazione: radio, orientamento della custodia: verticale, tipo di ingresso cavi: pressacavi
Soluzioni versatili per proteggere dalle sovratensioni i tuoi progetti solari
Che si tratti dell'installazione e della gestione di un impianto fotovoltaico sul tetto o di un grande parco solare, ti offriamo le giuste misure di protezione dalle sovratensioni. Qui potrai scoprire tutte le sfide nel dettaglio e i nostri prodotti innovativi che proteggono in modo efficiente i tuoi impianti. Scopri di più sulla tua applicazione specifica e sul nostro contributo per un'adeguata protezione contro le sovratensioni:
I vantaggi
- Tutti i set sono dotati di custodie resistenti alla polvere e ai getti d'acqua (IP65)
- Installazione e messa in produzione rapide grazie ai quadri di stringa preconfezionati
- Collegamento semplificato del conduttore del potenziale di protezione grazie a sufficienti opzioni di connessione nel quadro di stringa
- Realizzazione in tempi brevi di soluzioni specifiche per il cliente
- Connessione esente da manutenzione di stringhe fotovoltaiche mediante la tecnologia di connessione SUNCLIX o Push-in
- Per tutti i set fotovoltaici con tecnologia di connessione SUNCLIX, i connettori necessari sono già inclusi nella fornitura
- Combinazione di dispositivi di commutazione conforme alle norme grazie all'applicazione della DIN EN 61439
Quadri di stringa preassemblati proteggono in modo affidabile gli impianti fotovoltaici sul tetto
Quadri di stringa per impianti fotovoltaici
Con i suoi quadri di stringa preassemblati, Phoenix Contact offre soluzioni di sistema affidabili che proteggono direttamente l'inverter dagli ingressi di tensione DC.
Gli accoppiamenti di sovratensione vengono diretti al potenziale di terra. Grazie alla gamma coordinata di servizi è possibile offrire nuove varianti in tempi brevi.
Sicurezza in caso di lavori di manutenzione e in situazioni di pericolo
Spegnimento di emergenza e sezionatori per vigili del fuoco
In un unico dispositivo offriamo sia lo spegnimento di emergenza o i sezionatori per vigili del fuoco sia la protezione contro la sovratensione. La tensione dell'impianto fotovoltaico può essere disinserita a distanza tramite un interruttore di spegnimento di emergenza. Viene quindi offerta la massima sicurezza in caso di lavori di manutenzione o in situazioni di pericolo.
Cablaggio pratico con confezionamento dei connettori fotovoltaici senza utensili speciali
Connettori fotovoltaici
Per la connessione delle stringhe fotovoltaiche, i quadri di stringa sono dotati dei nostri passaparete SUNCLIX o di pressacavi su morsetti Push-in. I connettori SUNCLIX di Phoenix Contact, così come i morsetti componibili Push-in, combinano i vantaggi di una facile installazione con una connessione affidabile e a manutenzione zero.