Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, 1 canale, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Relè di interfaccia sicuri
I nostri relè di interfaccia SIL certificati TÜV per l'accensione e lo spegnimento in sicurezza consentono l'isolamento galvanico di segnali fino a SIL 3. Le funzioni di diagnostica come il proof test integrato e il Line-Load-Monitoring riducono al minimo i tempi di fermo dell'impianto. I relè di interfaccia SIL 3 con ATEX, G3-Coating e campo di temperatura fino a 70 gradi sono adatti per applicazioni speciali nell'industria di processo.
Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, due contatti di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova integrato, connessione a vite a innesto, larghezza: 17,5 mm
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 2 contatti di scambio, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza: 17,5 mm
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione digitale, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso
Relè di accoppiamento sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 2 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi integrato di prova, morsetti estraibili, larghezza: 17,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 4 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, morsetto a vite fisso, larghezza: 40 mm
Relè di interfaccia sicuro con contatti a guida forzata, separazione galvanica, 2 contatti di scambio, 1 canale, connessione Push-in, larghezza: 14 mm
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, 1 canale, morsetto a vite a innesto, larghezza: 22,5 mm
Relè di accoppiamento per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, 1 contatto di sicurezza, 1 circuito di retroazione, applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, morsetto a vite fisso
Relè di interfaccia sicuri per la tecnologia di processo
Che cosa fa un relè di interfaccia sicuro?
Le applicazioni nell'industria di processo differiscono significativamente da quelle dell'industria manifatturiera. Questo significa che i sistemi di sicurezza devono soddisfare altri requisiti.
I relè di interfaccia sicuri vengono utilizzati frequentemente negli impianti di processo e garantiscono l'isolamento galvanico e l'amplificazione di potenza dei segnali elettrici per la sicurezza funzionale. Per soddisfare i vari requisiti delle applicazioni di processo, Phoenix Contact ha sviluppato relè di interfaccia certificati SIL.
Perché è necessario un relè di interfaccia certificato SIL?
La gamma di Phoenix Contact comprende relè di interfaccia a guida forzata e relè di interfaccia sicuri a guida forzata. La guida forzata impedisce meccanicamente che un contatto aperto a riposo e un contatto normalmente chiuso vengano chiusi contemporaneamente. Questa tecnologia offre così la massima sicurezza funzionale.
Inoltre, i relè di interfaccia sicuri sono certificati SIL. SIL sta per livello di integrità delle funzioni di sicurezza e rappresenta un metodo di valutazione dell'affidabilità di un sistema. I livelli SIL 1, SIL 2 e SIL 3 devono sempre essere considerati in relazione al pericolo.
Se scegli il nostro relè di interfaccia certificato SIL, non devi eseguire alcuna valutazione supplementare. I relè di interfaccia SIL sono testati e certificati da un istituto indipendente, pertanto soddisfano tutti i parametri tecnici di sicurezza. Inoltre, grazie a un filtro a impulsi di prova integrato puoi eseguire un'ampia diagnostica.
Caratteristiche dei relè di interfaccia PSR
Nella gamma di prodotti di Phoenix Contact troverai relè di interfaccia certificati SIL per l'accensione sicura (chiamati anche Fire-and-Gas o Energized to Safe) e per la disattivazione sicura (chiamati anche Emergency Shutdown o De-energized). I nostri relè di interfaccia sicuri soddisfano i requisiti speciali dell'industria di processo, incluso l'uso in zone a potenziale rischio di esplosione.
- Relè di interfaccia SIL con contatti a guida forzata
- Testati e certificati da istituti di prova indipendenti come TÜV-Rheinland
- Ingresso a range esteso con varianti di tensione da 24 V DC a 115 V AC, fino a 230 V AC
- La tecnologia a relè incorporata è conforme a G3 secondo ISA S71.04-1985 e consente quindi l'uso in atmosfere particolarmente corrosive
- Possibilità di una semplice implementazione del proof test
- Molteplici opzioni di diagnostica grazie al filtro impulsi di prova
- Adatto ad applicazioni High Demand e Low Demand
- Certificazione SIL 3 secondo IEC 61508, IEC 61511, EN 50156-1 e EN 746-2
- Omologazioni ATEX
Famiglie di prodotti
Scegli tra la famiglia di prodotti PSRmini, altamente compatta, e la serie di prodotti tradizionali PSRclassic nel design comunemente disponibile sul mercato.
Risparmio di spazio fino al 70% con i relè di interfaccia PSRmini
Relè di interfaccia PSRmini sicuri e ultracompatti
Con una larghezza di installazione a partire da 6 mm, i PSRmini sono i relè di interfaccia SIL più compatti sul mercato.
- Larghezze di installazione di 6,8 mm, 12,5 mm e 17,5 mm
- Per attivazione e disattivazione sicure
- I LED permettono una diagnostica qualificata SIL direttamente sul modulo
- Da 1 a 3 circuiti di abilitazione
- La segnalazione guasti attiva direttamente al controllore tramite filtro per impulsi di prova DCS consente di ridurre i tempi di fermo durante le fasi di manutenzione programmate
Relè di interfaccia tradizionali PSRclassic per la disattivazione sicura
Relè di interfaccia PSRclassic tradizionali e sicuri
La serie PSRclassic offre relè di interfaccia SIL per la disattivazione sicura. I relè di interfaccia tradizionali si contraddistinguono per l'ampia scelta di funzioni e varianti. La larghezza della custodia corrisponde agli standard disponibili sul mercato.
- Larghezza a partire da 17,5 mm
- Relè di interfaccia SIL per la disattivazione sicura
- 3 contatti relè sicuri e aumento del numero di contatti
Compatibilità con i comuni sistemi di sicurezza
I relè di interfaccia sicuri sono perfettamente compatibili con i sistemi di controllo nell'industria di processo.
Tra questi troviamo i Safety Instrumented Systems (SIS):
- Schneider Electric (sistema Triconex®)
- HIMA (HIMAx / HIQUAD)
- Emerson (DeltaV)
- Honeywell (Safety Manager / Universal Safe I/O)
- Siemens (ET200S / ET200SP)
- Yokogawa (ProSafe)
Proof test semplice e rapido
I contatti a guida forzata consentono una diagnostica semplice e rapida. Ciò consente di ridurre i tempi di fermo durante le fasi della manutenzione programmata.
Proof test semplice
- Segnalazione guasti attiva visivamente sul dispositivo tramite A1
- Valutazione del contatto normalmente chiuso a guida forzata (DO)
Line Monitoring
- Diagnostica del DO
Termination Carrier e PSRmini: densità di cablaggio unica nel quadro elettrico
Cablaggio del sistema con Termination Carrier
I Termination Carrier sono compatibili con PSRmini e PSRclassic. Con i portamoduli ridurrai la complessità del cablaggio e velocizzerai l'installazione.
Grazie a un concetto universale e alla speciale tecnologia di sistema, i Termination Carrier permettono di evitare errori di cablaggio, rendendo superflua l'eventuale ricerca dei problemi, dispendiosa in termini di costi e tempo. Saremo lieti di adattare i Termination Carrier alle tue esigenze specifiche.
Il sistema di ripartizione I/O flessibile di Phoenix Contact
Sistema di ripartizione I/O flessibile
Gli Smart I/O, cioè i moduli I/O universali, ti offrono possibilità completamente nuove nell'industria di processo sia per gli impianti nuovi che per il retrofit.
Il sistema di ripartizione I/O flessibile di Phoenix Contact contribuisce a rendere l'Universal I/O veramente "universale" a livello di interfaccia e di ripartizione. Il sistema è composto dalla
combinazione di un modulo base standardizzato e di accessori di Input/Output (IOA) intercambiabili con diverse funzioni elettriche.
Caratteristiche principali
- Configurazione flessibile del canale per funzioni speciali con gli accessori IOA sostituibili
- Praticità d'uso e rapida sostituzione degli accessori IOA a innesto
- Cablaggio senza errori grazie alle speciali codifiche
- Protezione affidabile del segnale grazie alla schermatura integrata nell'elemento base
- SIL 3 secondo IEC 61508